Übersicht
Könner ohne Platzangst
Die Kompaktheit von Maschinen und Anlagen nimmt fortwährend zu – gleichzeitig verringert sich der Platz, der für die Sensorik zur Verfügung steht. Hier bieten die Subminiatur-Sensoren der Produktfamilie G2S optimale Möglichkeiten der Integration. Und sie machen keine Kompromisse beim Schaltabstand, der Objekterkennung und der Robustheit des Gehäuses.
Auf einen Blick
- Komplette Lichtschranken-Produktfamilie im bewährten Sensordesign
- Einstellbarer HGA-Lichttaster mit einem Schaltabstand bis 120 mm
- Optische Leistungsdaten in Bezug auf Schaltabstand und Robustheit weit über dem Marktstandard
- Zuverlässige Erkennung tiefschwarzer, schlecht remittierender und spiegelnder Objekte
- Um hohe Schaltabstände und zuverlässige Objekterkennung zu gewährleisten, verfügen alle Varianten über eine PinPoint-LED