Lichttaster und Lichtschranken
EventCam

Noch mehr Durchblick - mit der EventCam von SICK

Ihr Nutzen

  • Rückverfolgung von Ereignissen möglich
  • Keine Datenflut – Nur Daten aus dem relevanten Zeitraum vor und nach einem Ereignis müssen analysiert werden
  • Fernanalyse und schnelle Einrichtung – Datenzugriff und individuelle Einstellung der Kamera via SOPAS Air
  • Flexible Datensicherung – Datenübertragung per FTP an einen Server als auch direkt auf dem internen Speicher möglich
  • Zuverlässige Datenübertragung – industrieübliche, kabelgebundene Netzwerkanbindung (10/100 Mbit) an eine ausgewählte IP-Adresse des Firmennetzwerks

Übersicht

Noch mehr Durchblick - mit der EventCam von SICK

Warum gab es eine Störung im Produktionsprozess? Warum hat mein Scanner ausgelöst? Sie wollen dies wissen ohne den Produktionsprozess persönlich zu überwachen? Genau das ermöglicht die EventCam von SICK. Reale Filmsequenzen oder Bilder zeigen die Ursachen dahinter. Die SICK EventCam liefert das Bild oder Video, welches einen definierten Zeitraum aufzeichnet, unmittelbar bevor und nachdem ein Signal ausgelöst wurde. Erkenntnisse über den Grund für Schutzfeldverletzungen oder das Ausschleusen von Material sorgen für größere Prozesstransparenz und eine Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit. Die Kamera ist nahtlos integriert in die industrielle Sensorik von SICK. Daten können per FTP auf einen Server übertragen werden und auch intern auf der Kamera gespeichert werden.

Auf einen Blick
  • Bild- und Videomodus, RGB
  • Horizontales Sichtfeld 44° @ QSXGA
  • Arbeitsbereich 0,4 m ... 0,6 m oder 0,8 m ... 6,0 m
  • Sofortiger FTP-Upload und/oder interner Speicher (35-1000 Ereignisse)
  • Betriebstemperatur 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... + 35 °C (je nach Modus)
  • Abmessungen (B x H x T) 71 mm x 43 mm x 35.6 mm
  • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP65
  • CE-Zulassung

 

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr

Vorteile

Gezielte Prozessoptimierung bei Detektionsaufgaben und erweiterte Diagnose bei Schutzeinrichtungen

Die SICK EventCam hilft Ihnen besonders dabei neue Produktionsanlagen optimal zu konfigurieren oder bei bestehenden Prozessen die Qualität zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Kommt es häufiger zu ungewollten Maschinenstopps, so ermöglicht die EventCam von SICK eine schnelle und zielgerichtete Diagnose der Situation. Mithilfe aufgenommener Bild oder Videosequenzen ist der Anlagenverantwortliche in der Lage, die Störgröße visuell zu ermitteln und gegebenenfalls Abstellmaßnahmen vorzunehmen.
Ein Smart Sensor erkennt ein falsches Muster und triggert damit die EventCam, welche Bilder der Muster aufzeichnet
Eine Schutzfeldverletzung triggert zwei EventCams, die Videos aufnehmen
Die EventCam liefert Bildmaterial vor und nach dem Trigger-Zeitpunkt

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)71 mm x 43 mm x 35,6 mm
    SchutzartIP65
    GehäusematerialMetall
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads