Kontakt
Feedback

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
WLL180T

Weltspitze in Reichweite und Performance

  • Auf einen Blick
    • Wählbare Ansprechzeit bis zu 16 μs
    • Schaltabstand bis zu 20 m (Einweg-System), bis zu 1400 mm (Taster-System)
    • Busfähig mit Anti-Interferenz
    • 2 x 4-stellige digitale Anzeige
    • Einstellbare Hysterese
    • Drehbares Display
    • Hochauflösende Signalverarbeitung
    • Programmierbare Zeitstufen
    Ihr Nutzen
    • Schnellste Prozesse werden sicher erkannt
    • Werkstücke werden auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen wie Staub oder Sprühnebel zuverlässig erkannt
    • Nah montierte Lichtleiter-Köpfe beeinflussen sich nicht gegenseitig dank Buskommunikation
    • Einfaches Monitoring der Prozessparameter
    • Hysterese kann an die Applikation angepasst werden, z.B. beim Erkennen winziger oder transparenter Objekte
    • Auch unter schwierigen Einbaubedingungen ist das Display gut ablesbar
    WLL180T
    Weltspitze in Reichweite und Performance

    Die WLL180T schaltet mit einer Ansprechzeit von 16 μs extrem schnell. Gleichzeitig bietet der Sensor durch seine hohe Lichtstärke und Auflösung Spitzenwerte bei Reichweite und Funktionsreserve. Dies erhöht die Prozesssicherheit beim Einsatz z.B. in staubiger oder feuchter Umgebung. Die Inbetriebnahme ist einfach – entweder über den externen Teach-Eingang oder direkt an der Auswerteeinheit. Hierbei werden alle Programmierschritte, Statusanzeigen und die Soll- und Istwerte über zwei 4-stellige Digitalanzeigen visualisiert. Die WLL180T kann je nach Anforderung entweder als Einzelsensor oder in Buskonfiguration betrieben werden. Über einen internen Bus werden hierzu mehrere Sensoren vernetzt. Diese Konfiguration ermöglicht es auch, die Einstellparameter einer WLL180T auf alle anderen Busteilnehmer zu kopieren. Aufgrund ihrer integrierten Anti-Interferenz-Logik ist eine gegenseitige Beeinflussung nahe zueinander installierter Lichtleiterköpfe ausgeschlossen.

    • Technische Daten im Überblick
      Abmessungen (B x H x T)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
      Schaltabstand max.

      0 m ... 20 m, Einwegsystem 1) 2)

      0 mm ... 1.000 mm, Einwegsystem 1) 3)

      0 m ... 6 m, Einwegsystem 2) 4)

      LichtsenderLED
      LichtartSichtbares Rotlicht / Infrarotlicht
      SchutzartIP50 5)
      GehäusematerialKunststoff ABS/PC
      Einstellung

      Menügesteuert

      Einfach-Teach-in-Taste

      Leitung

      • 1) Schaltabstand bei Ansprechzeit 8 ms. Reduktion bei kürzerer Ansprechzeit (siehe Tabellen LL3/WLL180T).
      • 2) LL3-TX01.
      • 3) LL3-TW01.
      • 4) Schaltabstand bei Ansprechzeit 200 ms. Reduktion bei kürzerer Ansprechzeit (siehe Tabellen LL3/WLL180T).
      • 5) Bei korrekt gesteckten Lichtleitern LL3 und geschlossener Schutzhaube.
Bitte treffen Sie Ihre Produktauswahl
Alles einblenden Alles ausblenden
Filtern nach:

39 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 39

6039093
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Stand-alone
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039095
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Stand-alone
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6064432
WLL180T
Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Basiseinheit
  • Schaltabstand max.: 500 ... 1000 mm
  • Eingang: -
  • Anzahl Schaltausgänge: 2
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6052848
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Stand-alone
  • Schaltabstand max.: 500 ... 1000 mm
  • Eingang: -
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6066071
WLL180T
Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Basiseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6066072
WLL180T
Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Erweiterungseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039102
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Erweiterungseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039104
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Erweiterungseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6041000
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Basiseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: -
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6041508
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Basiseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung, 3-adrig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6042429
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Erweiterungseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: -
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 3-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039098
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Erweiterungseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung, 2-adrig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6041509
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Erweiterungseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung, 2-adrig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6041639
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Stand-alone
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung mit MOLEX-Stecker, 3-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039099
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Basiseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039100
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Erweiterungseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung, 2-adrig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039103
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Basiseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039097
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Basiseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6042428
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Basiseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 3-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039101
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Basiseinheit
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039618
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Stand-alone
  • Schaltabstand max.: 500 ... 1000 mm
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039619
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Stand-alone
  • Schaltabstand max.: 500 ... 1000 mm
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039094
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Stand-alone
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6039096
WLL180T
Erkennung transparenter Objekte, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
  • Gerätetyp: Stand-alone
  • Schaltabstand max.: 12 ... 20 m
  • Eingang: Multifunktionseingang MF
  • Anzahl Schaltausgänge: 1
  • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
  • Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
  • Schutzart: IP50
  • Details
  • Jetzt vergleichen

Treffer 1 - 24 von 39

Nach oben