Jetzt können Produkte auf dem Förderband gezählt und identifiziert werden, wie es vorher nicht möglich war. Ohne Abstände. Ohne Verzögerungen. DeltaPac erkennt genau den Übergang zwischen direkt aneinander anschließenden Verpackungen oder Werkstücken. Das sorgt für eine schnellere, intelligentere, sparsamere und fehlerfreiere Produktion.
Patentierte Delta-S-Technologie®
Möglich macht dies die patentierte Delta-S-Technologie® von SICK. Zwei Energiewaagen mit jeweils zwei Empfängern und vierfacher PinPoint-2.0- LED-Technologie fusioniert mit der ASIC-Technologie SIRIC® von SICK und einer integrierten Abstandmessung. Das Funktionsprinzip des DeltaPac macht sich die Kantenkonturen von Objekten zunutze. Im lückenlosen Übergang von einem Objekt zum nächsten verändern die Kanten das Remissionsverhalten der Verpackungsoberfläche. Diese Richtungsänderung der Remission wird zur Ausgabe von Schaltsignalen genutzt. Objektkonturen mit Radien bis 20 mm werden sicher erkannt. Die hochpräzise Auswertecharakteristik des DeltaPac stellt sicher, dass kleinste Winkeländerungen zuverlässig detektiert werden. Auf diese Weise ist es möglich, bis zu 200.000 Verpackungen pro Stunde bei Geschwindigkeiten bis 3 m/s sicher zu erkennen.
Mit dem DeltaPac werden auch Objekte erfasst, die direkt aneinander anschließen. Dies eröffnet bei der Konstruktion von Verpackungsmaschinen neue Möglichkeiten: Auf Maschinenelemente zum Puffern von Verpackungen kann ebenso verzichtet werden wie auf Separiermechaniken. Dies spart Kosten und verbessert die Raumbilanz der Maschine. Der Produktstrom wird verstetigt, da Verpackungen nicht mehr umfallen und Kollisionen reduziert werden. Maschinenstillstand, Fehlbestückungen beim Verpackungsgruppieren und Qualitätsverluste durch Crashs werden zuverlässig vermieden – mit positiven Auswirkungen auf die Zeit-, Energie- und Verfügbarkeitsbilanz der Verpackungsmaschine.
Maßgeschneiderte Bedienkonzepte
Schnelle Inbetriebnahme ohne Einstellung oder gezielte Prozessoptimierung durch individuelle Parametrierung – SICK hat die Anforderungen der Hersteller von Verpackungsmaschinen in vorparametrierte Geräte umgesetzt. Montieren, anschließen, detektieren – der Anwender muss sich nicht mit umfangreichen Bedienungsanleitungen befassen. Die Sensorvariante mit IO-Link ermöglicht es, den Sensor entsprechend der Einsatzbedingungen zu parametrieren, z. B. für unterschiedliche Verpackungen.
Nebeneinander fördern, voneinander unterscheiden, lückenlos zählen und erkennen – die Lösung heißt DeltaPac von SICK.
Lichtschranke DeltaPac: Der Sieg des Menschen über die Lücke
24.11.2014
Waldkirch/Nürnberg, November 2014
Downloads
Bilder