Lichtleiter-Sensoren
GLL170

GLL170T-B333
6063342
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichtleiter-Sensoren
      Gerätetyp DetailStand-alone
      Abmessungen (B x H x T)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      Schaltabstand max.

      0 mm ... 400 mm, Tastersystem 1) 2)

      0 mm ... 1.320 mm, Einwegsystem 3)

      Schaltabstand

      0 mm ... 350 mm, Tastersystem 1) 2)

      0 mm ... 1.100 mm, Einwegsystem 3)

      LichtartSichtbares Rotlicht
      LichtsenderLED 4)
      Wellenlänge632 nm
      Einstellung

      Teach-in-Taste

      Leitung

      Plus-/Minus-Taste

      AnzeigeDisplay
      DisplayStatus-LEDs, 4-stelliges digitales Display, Anzeige wählbar zwischen prozentualem Wert, absolutem Digit-Wert und Balkenanzeige / Anzeige der Parameter
      • 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
      • 2) LL3-DK06.
      • 3) LL3-TB02.
      • 4) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit≤ 10 % 2)
      Stromaufnahme40 mA 3)
      Schaltausgang

      PNP

      NPN

      Wählbar über Menü

      Anzahl Schaltausgänge1
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Schaltart wählbarWählbar über Menü
      Ansprechzeit

      ≤ 250 µs, wählbar über Menü 4)

      ≤ 50 µs 4)

      Schaltfrequenz

      2 kHz

      10 kHz

      Zeitfunktion

      Einschaltverzögerung

      Ausschaltverzögerung

      One-Shot

      Ohne Zeitverzögerung

      VerzögerungszeitProgrammierbar, 0 ms ... 9.999 ms
      EingangTeach-in-Eingang
      AnschlussartStecker M8, 3-polig
      LeitungsmaterialPVC
      Leiterquerschnitt0,2 mm²
      LeitungsdurchmesserØ 3,8 mm
      Schutzschaltungen

      A 5)

      B 6)

      C 7)

      D 8)

      SchutzklasseIII
      Gewicht22 g
      GehäusematerialKunststoff, PC/POM
      Max. Anzugsdrehmoment0,5 Nm
      SchutzartIP66 9)
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C ... +55 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +70 °C
      UL-File-Nr.NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Grenzwerte.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 6) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
      • 7) C = Störimpulsunterdrückung.
      • 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
      • 9) Bei korrekt gesteckten Lichtleitern LL3.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD300 Jahre
      DCavg0 %
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270905
      ECl@ss 5.1.427270905
      ECl@ss 6.027270905
      ECl@ss 6.227270905
      ECl@ss 7.027270905
      ECl@ss 8.027270905
      ECl@ss 8.127270905
      ECl@ss 9.027270905
      ECl@ss 10.027270905
      ECl@ss 11.027270905
      ETIM 5.0EC002651
      ETIM 6.0EC002651
      ETIM 7.0EC002651
      ETIM 8.0EC002651
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    GLL170T-B333
    Anschlussschema Cd-045
    GLL170T-B333
    Einstellmöglichkeiten GLL170T
    GLL170T-B333
    Maßzeichnung