- Startseite
- Produktportfolio
- Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
- Lichtleiter-Sensoren
- GLL170
- GLL170-N333
Lichtleiter-Sensoren
GLL170
GLL170-N333
6063339
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Gerätetyp Lichtleiter-Sensoren Gerätetyp Detail Stand-alone Abmessungen (B x H x T) 10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig Schaltabstand max. 0 mm ... 190 mm, Tastersystem 1) 2)
0 mm ... 800 mm, Einwegsystem 3)
Schaltabstand 0 mm ... 160 mm, Tastersystem 1) 2)
0 mm ... 700 mm, Einwegsystem 3)
Lichtart Sichtbares Rotlicht Lichtsender LED 4) Wellenlänge 632 nm Einstellung Potentiometer, 8 Umdrehungen 5) Anzeige LED Display Status-LEDs - 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
- 2) LL3-DK06.
- 3) LL3-TB02.
- 4) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
- 5) Empfindlichkeitsskala 230°.
- Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit ≤ 10 % 2) Stromaufnahme 30 mA 3) Schaltausgang NPN Anzahl Schaltausgänge 1 Schaltart Hell-/dunkelschaltend Schaltart wählbar Wählbar über Drehschalter Ansprechzeit ≤ 250 µs 4) Schaltfrequenz 2 kHz Zeitfunktion Ohne Zeitverzögerung
Ausschaltverzögerung
Verzögerungszeit Wählbar über Drehschalter, 0 ms ... 40 ms Anschlussart Stecker M8, 3-polig Leitungsmaterial PVC Leiterquerschnitt 0,2 mm² Leitungsdurchmesser Ø 3,8 mm Schutzschaltungen A 5)
B 6)
C 7)
D 8)
Schutzklasse III Gewicht 19 g Gehäusematerial Kunststoff, PC/POM Max. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm Schutzart IP66 9) Umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C UL-File-Nr. NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 - 1) Grenzwerte.
- 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
- 3) Ohne Last.
- 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
- 5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
- 6) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
- 7) C = Störimpulsunterdrückung.
- 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
- 9) Bei korrekt gesteckten Lichtleitern LL3.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
MTTFD 760 Jahre DCavg 0 %
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270905 ECl@ss 5.1.4 27270905 ECl@ss 6.0 27270905 ECl@ss 6.2 27270905 ECl@ss 7.0 27270905 ECl@ss 8.0 27270905 ECl@ss 8.1 27270905 ECl@ss 9.0 27270905 ECl@ss 10.0 27270905 ECl@ss 11.0 27270905 ETIM 5.0 EC002651 ETIM 6.0 EC002651 ETIM 7.0 EC002651 ETIM 8.0 EC002651 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-