Kontakt
Feedback

Kontrastsensoren
KT2

KT2G-2B3711
1016112
Verfügbarkeit auf Anfrage
Bitte beachten Sie: Das Produkt wurde abgekündigt und kann nicht mehr bestellt werden.
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Abmessungen (B x H x T)15 mm x 49 mm x 41,5 mm
      Tastweite13,5 mm
      Tastweitentoleranz± 2 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      LichtsenderLED, grün 1)
      Wellenlänge525 nm
      LichtfleckgrößeØ 2 mm
      EinstellungPotentiometer
      SchaltfunktionHell-/dunkelschaltend
      • 1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit≤ 5 Vss 2)
      Stromaufnahme< 80 mA 3)
      Schaltfrequenz10 kHz 4)
      Ansprechzeit50 µs 5)
      SchaltausgangPNP, NPN
      Schaltausgang (Spannung)

      PNP: HIGH = UV– ≤ 3 V / LOW = ca. 0 V

      NPN: HIGH = ca. UV / LOW ≤ 1,5 V

      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Ausgangsstrom Imax.100 mA
      Eingang, Hell/dunkel (L/D)

      PNP

      Hell: U = 0 V

      Dunkel: U = 10 V ... < UV

      NPN

      Hell: U = UV

      Dunkel: U = 0 V

      AnschlussartStecker M12, 5-polig
      SchutzklasseII 6)
      Schutzschaltungen

      UV-Anschlüsse verpolsicher

      Ausgang Q kurzschlussgeschützt

      Störimpulsunterdrückung

      SchutzartIP67
      Gewicht120 g
      GehäusematerialMetall, Zinkdruckguss
      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 6) Bemessungsspannung DC 50 V.
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–10 °C ... +55 °C
      Umgebungstemperatur Lager–20 °C ... +75 °C
      SchockbelastungNach IEC 60068
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270906
      ECl@ss 5.1.427270906
      ECl@ss 6.027270906
      ECl@ss 6.227270906
      ECl@ss 7.027270906
      ECl@ss 8.027270906
      ECl@ss 8.127270906
      ECl@ss 9.027270906
      ECl@ss 10.027270906
      ECl@ss 11.027270906
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    KT2G-2B3711
    Maßzeichnung
    KT2G-2B3711
    Einstellmöglichkeiten
    KT2G-2B3711
    Anschlussart
    KT2G-2B3711
    Anschlussschema
    KT2G-2B3711
    Tastweite
Nach oben