![]() |
|
Zubehörfamilie | Feldbusmodule |
Beschreibung | EtherCAT IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, Stromversorgung über 7/8''-Leitung 24 V / 8 A, Feldbusanbindung über M12 Leitung |
ECl@ss 5.0 | 27242202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27242602 |
ECl@ss 6.0 | 27242602 |
ECl@ss 6.2 | 27242602 |
ECl@ss 7.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.1 | 27242602 |
ECl@ss 9.0 | 27242602 |
ECl@ss 10.0 | 27242602 |
ECl@ss 11.0 | 27242602 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
Produkte und Branchen
ProduktneuheitenProduktsortimentBranchenProdukte nach AufgabenstellungenService und Support
Service PortfolioSoftware DownloadsDokumentation DownloadsRegistrierungKnow-How
TechnologienFunktionale SicherheitGlossarNews und Events
NewsletterSICK Sensor BlogVeranstaltungenKontakt
KontaktformularFeedbackÜber SICK
SICK DeutschlandSICK weltweitZertifikate