IO-Link Master Starter Kit
Einfach mit IO-Link starten
Starten Sie einfach in die Welt von IO-Link und überzeugen Sie sich von den Vorteilen, die IO-Link-Sensoren bieten. Das umfassende Starterkit besteht aus dem Sensor Integration Gateway SIG200 sowie verschiedenen IO-Link-Sensoren und dem erforderlichen Zubehör. Die Gerätebeschreibungen (IODD) der mitgelieferten Sensoren sind bereits auf SIG200 vorinstalliert. Mit dem beigefügten Quick-Start-Guide können Sie direkt loslegen und experimentieren. Die Software SOPAS ET oder FieldEcho hilft dabei, die Sensoren einfach und schnell zu verbinden und in Betrieb zu nehmen. Außerdem können individuell Logikfunktionen für die verfügbaren Eingangssignale festgelegt werden.
Das Starterkit beinhaltet:
- IO-Link Master SIG200 mit vorinstallierten IODDs
- Zwei innovative Sensoren (Lichtschranke WLG16 und induktiver Sensor IMC)
- Erforderliches Zubehör wie Reflektor, Leitungen und Spannungsversorgung
- Die Konfigurationssoftware kann kostenlos heruntergeladen werden