Sensor Integration Machine

Kreativität nutzen. Applikationen lösen.

Die Produktfamilie Sensor Integration Machine (SIM) als Teil des Eco-Systems SICK AppSpace eröffnet neue Wege zur Applikationslösung. Das Portfolio ist skaliert über Rechenleistung, Anzahl von Sensoranschlüssen und Funktionalitäten, die vom IO-Link Sensor Hub bis zur performanten Sensor Integration Machine reichen. Damit lassen sich Daten von SICK-Sensoren und -Kameras fusionieren, auswerten, archivieren und übertragen. Die SIMs bieten dadurch passende Lösungen für alle Applikationen, auch im Kontext von Industrie 4.0.

Filtern nach:

3 Treffer:

Treffer 1 - 3 von 3

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
  • Hohe Anschlussvielfalt mit 25 Schnittstellen für Ethernet-basierte Feldbusse, Kameras, Beleuchtung, Sensoren, Encoder und mehr
  • 8 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen für schnelle Bildübertragung
  • Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen mit Kommunikationsprotokollen wie OPC-UA und MQTT stellen im parallelen „Dual Talk“ vorverarbeitete Daten (Edge -Computing) für die Steuerung als auch für Cloud-Computing zur Verfügung und erlauben somit die Vernetzung für die digitale Fabrik.
  • Präzise Synchronisation der Eingangs- und Ausgangssignale
  • Beleuchtungssteuerung und -versorgung
  • IO-Link-Master-Anschlüsse
  • Schutzart IP 65
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakt. Flexibel. Intelligent.
  • Schnittstellen zur Cloud und für Kameras, Beleuchtung, LiDAR-Scanner, (IO-Link-)Sensoren und Encoder
  • Bis zu 4 Ethernetports
  • SICK Interface & Algorithm API für die Bild- und Sensordaten-Verarbeitung
  • Schutzart IP65 oder IP20 (typabhängig)
  • Design ohne Lüfter
  • Flexibel einsetzbar, z. B. mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft
Jetzt vergleichen
Auswählen
Performant. Flexibel. Intelligent.
  • Schnittstellen zu Cloud und SPS sowie für Kameras, Beleuchtung, LiDAR-Scanner, (IO-Link-)Sensoren und Encoder
  • 4 Ethernetports (≤ 2.5 Gb/s)
  • SICK Interface & Algorithm API und HALCON-Bildverarbeitungsbibliothek für die Sensordaten- und Bildverarbeitung (typabhängig)
  • Schutzart IP65 bzw. IP20 (typabhängig)
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 3 von 3