- Startseite
- Produktportfolio
- Inertialsensoren
- Neigungssensoren
- TMS/TMM22
- TMM22E-PKH010
- Startseite
- Produktportfolio
- Inertialsensoren
- Neigungssensoren
- TMS/TMM22
- TMM22E-PKH010
Neigungssensoren
TMS/TMM22
TMM22E-PKH010
1116334
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Performance
Anzahl der Achsen 2 Messbereich ± 10° Auflösung ≤ 0,015° Fehlergrenzen G Typ. 0,25° 1)
Max. 0,6°
Wiederholstandardabweichung σr 30 μA 2) Kompensierte Querempfindlichkeit (zweiachsig) Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9° Temperaturkoeffizient (Nullpunkt) ±0,03°/K Grenzfrequenz 2 Hz Abtastrate 400 Hz - 1) Gemäß DIN ISO 1319-1, Lage der oberen und unteren Fehlergrenze abhängig von der Einbausituation, angegebener Wert bezieht sich auf symmetrische Lage, d.h. Abweichung in obere und untere Richtung haben den gleichen Betrag.
- 2) Gemäß DIN ISO 55350-13; es liegen 68,3 % der gemessenen Werte innerhalb des angegebenen Bereichs.
- Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Analog / Strom Stromausgang 4 mA ... 20 mA 0-Set Funktion über Hardware Pin ✔ Bürdewiderstand 200 Ω ... 900 Ω 1) Statusinformation LED 2x (grün/rot) Ausgangssignal (Fehlerzustand) 2...3 mA Initialisierungszeit 250 ms - 1) Bei 24 V DC. Wert ist abhängig von Versorgungsspannung und kann der Betriebsanleitung entnommen werden.
- Elektrische Daten
Anschlussart Leitung, 5-adrig, mit Stecker, M12, 5-polig, 0,3 m Versorgungsspannung 12 V DC ... 30 V DC Stromaufnahme < 50 mA (+ Iloop) @ 24 V Verpolungsschutz ✔ Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge ✔ MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 961 Jahre (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- Mechanische Daten
Abmessungen 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm Gewicht Ca. 60 g Material, Gehäuse Kunststoff (PA12) glasfaserverstärkt Material, Leitung PUR
- Umgebungsdaten
EMV EN 61326-1 Schutzart IP66, IP67, IP68, IP69K Betriebstemperaturbereich –40 °C ... +80 °C Lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +85 °C Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 100 g, 6 ms (nach EN 60068-2-27) Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270790 eCl@ss 5.1.4 27270790 eCl@ss 6.0 27270790 eCl@ss 6.2 27270790 eCl@ss 7.0 27270790 eCl@ss 8.0 27270790 eCl@ss 8.1 27270790 eCl@ss 9.0 27270790 eCl@ss 10.0 27271101 eCl@ss 11.0 27271101 eCl@ss 12.0 27271101 ETIM 5.0 EC001852 ETIM 6.0 EC001852 ETIM 7.0 EC001852 ETIM 8.0 EC001852 UNSPSC 16.0901 41111613
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-