Dynamische Neigungssensoren
TMS/TMM88 Dynamic

TMM88D-ACI090
1098669
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Anzahl der Achsen2
      Messbereich± 90°
      Auflösung0,01°
      Statische Genauigkeit± 0,3°
      Dynamische Genauigkeit± 0,5°
      Temperaturkoeffizient (Nullpunkt)Typ. ±0,01°/K 1)
      Grenzfrequenz0,1 Hz ... 25 Hz, 8. Ordnung (mit Digitalfilter)
      Störunterdrückungszeit für Sensorfusionsfilter100 ms ... 10.000 ms
      Abtastrate200 Hz
      Zusatzinformationen
      Neigung (Euler-Winkel)± 90° (Pitch)
      ± 180° (Roll)
      Neigung (Quaternion)Skalarteil w, Vektorteile x, y, z
      Beschleunigung± 8 g (x-, y-, z-Achse)
      Drehrate± 250 °/s (x-, y-, z-Achse)
      • 1) Bezogen auf Referenz-Temperatur 25 °C.
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleCANopen
      GeräteprofilCiA DSP-410
      Adresseinstellung0…127, default: 10
      Datenübertragungsrate (Baudrate)10 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: Automatische Baudratenerkennung
      StatusinformationVia Status-LED
      BusabschlussÜber externen Abschlusswiderstand
      Parametrierdaten

      Nullpunkt

      Grenzfrequenz

      Störungsunterdrückungszeit

      Sensorfusion

      Presetwert

      Invertierung der Zählrichtung

      Programmierbar/ParametrierbarÜber PGT-12-Pro
      Initialisierungszeit120 ms
    • Elektrische Daten
      Anschlussart

      Stecker, 1x, M12, 5-polig

      Dose, 1x, M12, 5-polig

      Versorgungsspannung8 V DC ... 36 V DC
      Stromaufnahme< 15 mA @ 24 V
      Verpolungsschutz
      Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge
      MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall619 Jahre (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
    • Mechanische Daten
      Abmessungen58 mm x 90 mm x 31 m
      Gewicht200 g
      Material, GehäuseAluminium
    • Umgebungsdaten
      EMVEN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309
      SchutzartIP67, IP69K
      Betriebstemperaturbereich–40 °C ... +80 °C
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +85 °C
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks100 g, 6 ms (nach EN 60068-2-27)
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (nach EN 60068-2-6)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270790
      ECl@ss 5.1.427270790
      ECl@ss 6.027270790
      ECl@ss 6.227270790
      ECl@ss 7.027270790
      ECl@ss 8.027270790
      ECl@ss 8.127270790
      ECl@ss 9.027270790
      ECl@ss 10.027271101
      ECl@ss 11.027271101
      ETIM 5.0EC001852
      ETIM 6.0EC001852
      ETIM 7.0EC001852
      ETIM 8.0EC001852
      UNSPSC 16.090141111613

    Technische Zeichnungen

    TMM88D-ACI090
    Maßzeichnung TMx88D-Axxxxx
    TMM88D-ACI090
    PIN-Belegung
    TMM88D-ACI090
    PIN-Belegung