3D Machine Vision
Visionary-S
3D Snapshot – farbige Aussichten für die präzise Fabrikautomation
Ihr Nutzen
- Robuste Kamera mit einem Arbeitsbereich von 0,50 m bis 2,50 m für den industriellen Einsatz
- Mehr als 320.000 Tiefen- und Farbintensitätswerte in nur einer Aufnahme
- Hohe Aufnahmegeschwindigkeit bei gleichzeitig sehr hoher Auflösung
- Flexibilität: Die Kamera kann mithilfe gängiger Programmiersprachen integriert werden
- Hocheffiziente Beleuchtung: zuverlässige Tiefendaten auch bei Fremdlicht
- Visionary-S CX bietet eine direkte Ausgabe von Farb- und Tiefenwerten über Ethernet
- Visionary-S AP basiert auf SICK AppSpace, was dem Kunden ermöglicht, eigene Applikationen zu erstellen und auf die Kamera zu laden oder applikationsspezifische Key Apps zu verwenden