2D Machine Vision
Inspector / Inspector PIM-series
VSPM-6F2413
1062408
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Aufgabenstellung Anwesenheitsinspektion
Qualitätsinspektion
Messen, 2D
Positionieren
Roboterführung
Technologie 2D Snapshot, Bildanalyse Produktkategorie Konfigurierbar Werkzeugsatz Objektfinder
Pixelzähler
Kantenpixelzähler
Muster
Blob-Finder
Polygon
Kante
Kreis
Abstand
Winkel
Kantenzähler
Maximum finden
Sensor CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte Optischer Fokus Einstellbarer Fokus (manuell) Kalibrierung Korrektur von Objektivverzeichnung und Perspektive, Ergebnisse in mm Roboter-Koordinatenabgleich ✔ Arbeitsabstand ≥ 50 mm Arbeitsabstand mit interner Beleuchtung 50 mm ... 200 mm Sichtfeld der internen Beleuchtung 22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm Beleuchtung Integriert Beleuchtungsfarbe Infrarot LED-Klasse Risikofreie Gruppe (keine Gefahr, IEC62471 : 2006) Spektralbereich Ca. 370 nm ... 900 nm Offline-Support Emulation Objektiv S-Mount Optisches Format 1/3" Brennweite 10 mm
- Mechanik/Elektrik
Anschlussart M12, 12-poliger Stecker
M12, 4-polige Dose
Versorgungsspannung 24 V DC, ± 20 % Restwelligkeit < 5 Vss Stromaufnahme < 450 mA, ohne Ausgangslast Schutzart IP67 1) Gehäusematerial Aluminium Frontscheibenmaterial PMMA Gewicht 350 g Abmessungen (L x B x H) 100 mm x 53 mm x 38 mm - 1) Mit montierter Frontscheibe.
- Performance
Sensorauflösung 640 px x 480 px Scan-/Bildwiederholrate 40 fps 1) Anzahl Überwachungsbereiche 64 Anzahl Referenzobjekte 32 Objekte - 1) Max. 200 fps.
- Schnittstellen
Ethernet ✔ , TCP/IP Datenübertragungsrate 100 Mbit/s EtherNet/IP™ ✔ Datenübertragungsrate 100 Mbit/s Bedienerschnittstellen Webserver Konfigurationssoftware SOPAS ET Datenspeicherung und -abruf Protokollspeicher für 30 Bilder, Bildspeicherung am PC, Bildspeicherung per FTP Ethernet-Kommunikation Web-API Digitaleingang 4 Eingänge (24 V) Konfigurierbare Eingänge Externer Trigger, Encodereingang, externes Lernen, Auswahl Referenzspeicher Digitalausgang 3 Digitalausgänge, 24 V (Typ B) Konfigurierbare Ausgänge Ausgang über logische Ausdrücke, zusätzliche Bildspeichermöglichkeit per FTP Ausgangsstrom ≤ 100 mA Standardausgänge Kein Objekt erfasst, alles OK, Detailfehler Maximale Encoderfrequenz 40 kHz Externe Beleuchtung 5 V TTL I/O-Box-Erweiterung 5 Eingänge für Objektauswahl, 16 Ausgänge
- Umgebungsdaten
Schockbelastung EN 60068-2-27 Vibrationsbelastung IEC 60068-2-6 Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +45 °C 1) Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C 1) - 1) Relative Feuchtigkeit: 35 % ... 85 %, im Lager: 95 %.
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27310205 eCl@ss 5.1.4 27310205 eCl@ss 6.0 27310205 eCl@ss 6.2 27310205 eCl@ss 7.0 27310205 eCl@ss 8.0 27310205 eCl@ss 8.1 27310205 eCl@ss 9.0 27310205 eCl@ss 10.0 27310205 eCl@ss 11.0 27310205 eCl@ss 12.0 27310205 ETIM 5.0 EC001820 ETIM 6.0 EC001820 ETIM 7.0 EC001820 ETIM 8.0 EC001820 UNSPSC 16.0901 43211731
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-