2D Machine Vision
Inspector / Inspector PIM-series
VSPM-6B2413 Universal Robots Kit
1097255
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Lieferumfang
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Aufgabenstellung | Anwesenheitsinspektion Qualitätsinspektion Messen, 2D Positionieren Roboterführung |
Technologie | 2D Snapshot, Bildanalyse |
Produktkategorie | Konfigurierbar |
Werkzeugsatz | Objektfinder Pixelzähler Kantenpixelzähler Muster Blob-Finder Polygon Kante Kreis Abstand Winkel Kantenzähler Maximum finden |
Sensor | CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte |
Optischer Fokus | Einstellbarer Fokus (manuell) |
Kalibrierung | Korrektur von Objektivverzeichnung und Perspektive, Ergebnisse in mm |
Roboter-Koordinatenabgleich | ✔ |
Arbeitsabstand | ≥ 50 mm |
LED-Klasse | Risikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006) |
Offline-Support | Emulation |
Objektiv | S-Mount | Optisches Format | 1/3" |
|
Mechanik/Elektrik
Anschlussart | M12, 12-poliger Stecker M12, 4-polige Dose |
Versorgungsspannung | 24 V DC, ± 20 % |
Restwelligkeit | < 5 Vss |
Stromaufnahme | < 450 mA, ohne Ausgangslast |
Schutzart | IP67 1) |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessungen (L x B x H) | 100 mm x 53 mm x 38 mm |
Performance
Sensorauflösung | 640 px x 480 px |
Scan-/Bildwiederholrate | 40 fps 1) |
Anzahl Überwachungsbereiche | 64 |
Anzahl Referenzobjekte | 32 Objekte |
Schnittstellen
Ethernet | ✔ , TCP/IP | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |
|
EtherNet/IP™ | ✔ | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |
|
Bedienerschnittstellen | Webserver |
Konfigurationssoftware | SOPAS ET |
Datenspeicherung und -abruf | Protokollspeicher für 30 Bilder, Bildspeicherung am PC, Bildspeicherung per FTP |
Ethernet-Kommunikation | Web-API |
Digitaleingang | 4 Eingänge (24 V) |
Konfigurierbare Eingänge | Externer Trigger, Encodereingang, externes Lernen, Auswahl Referenzspeicher |
Digitalausgang | 3 Digitalausgänge, 24 V (Typ B) |
Konfigurierbare Ausgänge | Ausgang über logische Ausdrücke, zusätzliche Bildspeichermöglichkeit per FTP |
Ausgangsstrom | ≤ 100 mA |
Standardausgänge | Kein Objekt erfasst, alles OK, Detailfehler |
Maximale Encoderfrequenz | 40 kHz |
Externe Beleuchtung | 5 V TTL |
I/O-Box-Erweiterung | 5 Eingänge für Objektauswahl, 16 Ausgänge |
Umgebungsdaten
Schockbelastung | EN 60068-2-27 |
Vibrationsbelastung | IEC 60068-2-6 |
Betriebsumgebungstemperatur | 0 °C ... +45 °C 1) |
Lagertemperatur | –20 °C ... +70 °C 1) |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27310205 |
eCl@ss 5.1.4 | 27310205 |
eCl@ss 6.0 | 27310205 |
eCl@ss 6.2 | 27310205 |
eCl@ss 7.0 | 27310205 |
eCl@ss 8.0 | 27310205 |
eCl@ss 8.1 | 27310205 |
eCl@ss 9.0 | 27310205 |
eCl@ss 10.0 | 27310205 |
eCl@ss 11.0 | 27310205 |
eCl@ss 12.0 | 27310205 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung Standard
Sichtfeld
Anschlussart
Anschlussschema M12, 12-polig
Anschlussschema Ethernet
-
-
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.