Induktive Näherungssensoren
IMB

Der robuste Standard für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen

Ihr Nutzen

  • Einfache Produktauswahl durch reduzierte Anzahl notwendiger Sensorvarianten – ein Sensor für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Robuste Prozesse dank erhöhter, hochpräziser Schaltabstände durch Verwendung der neuesten SICK-ASIC-Technologie
  • Reduzierte Maschinenstillstandszeiten durch längere Sensorlebensdauer, auch in rauen Einsatzbedingungen
  • Schnelle und einfache Installation durch visuelle Einstellhilfe und selbstsichernde Muttern
  • Hohes Maß an Flexibilität und Kommunikationsmöglichkeiten durch IO-Link
  • Einfache Umsetzung kundenspezifischer Varianten innerhalb des Standardportfolios

Übersicht

Der robuste Standard für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen

Der induktive Näherungssensor IMB steht für Zuverlässigkeit in rauen Einsatzbedingungen: ob im Kontakt mit Kühlschmiermitteln oder im Außeneinsatz. Mit seinen erhöhten, dank SICK-ASIC-Technologie hochpräzisen Schaltabständen gewährleistet der IMB zuverlässige, robuste Prozesse. Durch seine breiten Spezifikationsgrenzen lässt sich der IMB auch dort einsetzen, wo bisher Spezialgeräte notwendig waren: ein Vorteil bei Produktauswahl und Lagerhaltung. Die visuelle Einstellhilfe und die selbstsichernden Muttern sorgen für Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und helfen dabei, Fehler zu reduzieren. Für mehr Flexibilität und Funktionen bei der Automatisierung ist eine Kommunikation via IO-Link möglich. Im Rahmen des breiten Standardportfolios sind auch Sondergeräte schnell und einfach umsetzbar.

Auf einen Blick
  • Bauformen: M8 bis M30
  • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 20 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
  • Schutzart: IP 68, IP 69K
  • Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
  • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
  • Visuelle Einstellhilfe, IO-Link-ready
  • Beständig gegen Öle und Kühlschmiermittel, geeignet für den Außeneinsatz

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauformMetrische Bauform
    Gewindegröße

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DurchmesserØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Schaltabstand Sn1,5 mm ... 20 mm
    GehäusematerialEdelstahl V2A
    SchutzartIP68 / IP69K / IP67
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads