Induktive Näherungssensoren
IM AC

Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld

Ihr Nutzen

  • Hohe Flexibilität bei der Wahl der Versorgungsspannung
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit durch robustes Design
  • Reduzierte Maschinenausfallzeiten durch längere Lebensdauer des Sensors
  • Hohe Positioniergenauigkeit durch präzises Schaltverhalten
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Anschaffungskosten

Übersicht

Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld

Präzision, höchste Verfügbarkeit und lange Lebensdauer sind die wichtigsten Anforderungen, die an induktive Sensoren gestellt werden. Die induktiven Sensoren IM AC beinhalten Hightech auf engstem Raum. Der integrierte ASIC-Chip ermöglicht einen digitalen Abgleich nach dem abgeschlossenen Fertigungsprozess. Die Speicherung der Werte im ASIC gewährleistet einen sehr präzisen Schaltpunkt sowie eine sehr hohe Reproduzierbarkeit der Werte – und das über alle Produktionschargen hinweg. Im Inneren des Gehäuses sorgt "Hotmelt" für eine sehr hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Für den Anwender ergeben sich somit eine hohe Positioniergenauigkeit in der Maschine und das zuverlässige Arbeiten des Sensors.

Auf einen Blick
  • Bauformen: M12 bis M30
  • Einfache Schaltabstände: 2 bis 15 mm
  • Elektrische Ausführung: AC 2-Leiter, AC/DC 2-Leiter
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: –25°C bis 75°C
  • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff

 

Robotics image
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauformMetrische Bauform
    Gewindegröße

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DurchmesserØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Schaltabstand Sn2 mm ... 15 mm
    GehäusematerialMessing
    SchutzartIP67
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads