Waldkirch / Düsseldorf, im April 2025 – Die Produktfamilie IMX von SICK setzt im Markt der induktiven Näherungssensoren einen neuen Standard. Dank bis zu vierfach größerer Schaltabstände erfassen IMX-Sensoren Objekte aus deutlich größeren Entfernungen als herkömmliche induktive Sensoren und verringern durch den erhöhten Montageabstand das Risiko mechanischer Beschädigungen. Die hohen Funktionsreserven gewährleisten eine stabile Detektion und verhindern Fehlschaltungen, selbst bei variierenden Abständen. In platzkritischen Anwendungen ermöglicht die Verwendung kleinerer Bauformen eine kompakte Installation ohne Kompromisse beim Schaltabstand einzugehen. Mehrere IMX-Sensoren können zudem ohne gegenseitige Beeinflussung dicht nebeneinander montiert werden.
Induktive Näherungssensoren IMX: mit vierfachem Schaltabstand zuverlässig und kollisionssicher detektieren
29.04.2025
Die Produktfamilie IMX komplettiert das Portfolio induktiver Sensoren mit erweiterten Schaltabständen von SICK und macht das Unternehmen zugleich zu einem der Sensorlieferanten mit den größten Schaltabständen bei induktiven Sensoren dieser Art weltweit.
Vierfacher Schaltabstand für erhöhte Prozesssicherheit und platzsparenden Einbau
Dank ihren vierfachen und dadurch bis zu 300 Prozent größeren Schaltabständen von bis zu 50 mm sind die Sensoren in der Lage, Objekte aus größeren Distanzen zu erfassen als herkömmliche induktive Sensoren. Dies minimiert das Risiko mechanischer Beschädigungen durch bewegliche Teile oder Maschinenkomponenten, da IMX-Sensoren in sicherem Abstand zu potenziellen Gefahren installiert werden können. Ein größerer Schaltabstand bedeutet zudem höhere Funktionsreserven. Die hohen Funktionsreserven der IMX-Sensoren sorgen für mehr Detektionssicherheit bei Positionstoleranzen von Objekten. Dadurch garantieren sie stabile Prozesse, auch wenn Objekte zur Vermeidung von Kollisionen aus sicherer Entfernung oder bei variierenden Abständen erkannt werden müssen. Zudem ermöglichen IMX-Sensoren den Einsatz kleinerer Bauformen, ohne Einschränkungen beim Schaltabstand in Kauf nehmen zu müssen. Um vergleichbare Schaltabstände zu erzielen, können sie gegenüber Standardsensoren eine Baugröße kleiner gewählt werden. In platzkritischen Anwendungen sparen sie damit bei gegebenen Abständen zu Zielobjekten wertvollen Montageplatz.
Schnelle, unkomplizierte und zuverlässige Installation – flexibel für alle Einbaubedingungen
Unkompliziert und schnell, also Plug-and-play, gestalten sich Installation und Inbetriebnahme der Näherungssensoren. Der IMX ist in verschiedenen Baugrößen M8 bis M30 sowie in quasi- und nicht-bündiger Ausführung verfügbar. Bei Bedarf können sie auch auf kundenindividuelle Einbaubedingungen, beispielsweise auf voll-bündigen Einbau, angefertigt werden, um die Integration in Produktionsanlagen und Maschinen weiter zu erleichtern. Ein besonderes technisches Merkmal: IMX-Sensoren beeinflussen sich gegenseitig nicht, sodass sie ohne Einschränkungen in unmittelbarer Nähe zueinander montiert werden können. Dies erleichtert nicht nur die Installation mehrerer Sensoren nebeneinander, sondern eröffnet auch neue Einsatzmöglichkeiten. Die visuelle Einstellhilfe ermöglicht eine schnelle und einfache Ausrichtung der Sensoren auf das Detektionsobjekt, indem sie den korrekten Einbau direkt anzeigt. Dies spart nicht nur wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme, sondern stellt auch die zuverlässige Funktion des Sensors dauerhaft sicher.
Induktive Sensoren von SICK: IMX komplettiert breites Portfolio für erweiterte Schaltabstände
Für Anwendungsgebiete, in denen ein dreifacher Schaltabstand die optimale Lösung darstellt, bietet SICK ein breites Portfolio induktiver Sensoren an. Bei den Miniatursensoren IMM kann SICK dreifache Schaltabstände in dieser Baugröße und über alle gängigen Bauformen hinweg anbieten – und damit maximale Performance auf kleinstem Raum gewährleisten. So hat der IMM05 gerade einmal 12 mm Baulänge. Perfekt für die meisten Applikationen in der Fabrik- und Logistikautomation geeignet ist die Produktfamilie IME Triplex, deren Sensoren bereits millionenfach verkauft und montiert wurden. Die robusten Ganzmetallsensoren mit dreifachem Schaltabstand der Produktfamilie IMI sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Durch ihre besondere Widerstandsfähigkeit bewähren sie sich in anspruchsvollen Applikationen mit hohen mechanischen, thermischen und chemischen Belastungen. Abgerundet wird das Portfolio durch IMA-Analogsensoren zu Abstandkontrolle und kontinuierlichen Positionserfassung, durch die Produktfamilie IQB in kompakter und robuster Quaderbauformen für die platzsparende Integration sowie durch die induktiven Reduktionsfaktor-1-Sensoren IMR für den Schweißbereich.
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 63 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von 2,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.
Pressemitteilung
Bildmaterial
Bild: IMX
Induktive Sensoren IMX: mit vierfachem Schaltabstand zuverlässig und kollisionssicher detektieren.