Kontakt
Feedback

RFID
RFU63x / RFU630-131xx

RFU630-13100
1054396
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      VersionLong Range
      ProduktkategorieSchreib-/Lesegerät mit integrierter Antenne
      Funkzulassung

      Europa

      Südafrika

      Saudi-Arabien

      Vereinigte Arabische Emirate

      FrequenzbandUHF (860 MHz ... 960 MHz)
      Trägerfrequenz865,7 MHz ... 867,5 MHz
      Ausgangsleistung2 W (ERP, bei integrierter Antenne, alternativ 30 dBm an den externen Antennenport, Leistung einstellbar)
      RFID-StandardEPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C
      ModulationPR-ASK, DSB-ASK
      Lesereichweite≤ 10 m 1)
      AntenneIntegriert
      SendeleistungEinstellbar
      PolarisationZirkular
      AchsenverhältnisTyp. 2 dB
      Öffnungswinkel72°
      Rückdämpfung> 17 dB
      Externe Antennen3 externe Antennen (bis + 30 dBm einzeln einstellbar)
      Weitere FunktionenDiagnose, Firmware aktualisierbar, flexibles Datenausgabeformat (frei parametrierbar), Heartbeat, Triggerung, SICK-AppSpace-Funktionalitäten können mit dem Zubehörteil SD-Karte SDK6U-P00100 freigeschaltet werden (für Firmware ≥ 2.0.0)
      • 1) Abhängig vom verwendeten Transponder und den Umgebungsbedingungen.
    • Mechanik/Elektrik
      Anschlussart

      1 x M12, 17-poliger Stecker, A-kodiert

      1 x M12, 4-polige Dose, D-kodiert

      1 x USB, 5-polige Dose, Typ Micro-B

      Versorgungsspannung18 V DC ... 30 V DC
      LeistungsaufnahmeTyp. 20 W
      GehäuseAluminiumdruckguss
      GehäusefarbeBlau, schwarz, silber
      SchutzartIP67
      SchutzklasseIII
      Gewicht2,6 kg
      Abmessungen (L x B x H)239 mm x 239 mm x 64 mm
      MTBF28 Jahre 1)
      • 1) Betrieb bei +25 °C.
    • Schnittstellen
      Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
      BemerkungCompanion Spec V1.0 ab Firmware 2.20
      FunktionHost, AUX
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      PROFINET
      FunktionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (optional über externes Feldbusmodul CDF600-2), Host
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      FunktionHost
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      EtherCAT®
      Art der FeldbusintegrationOptional über externes Feldbusmodul CDF600
      FunktionHost
      Seriell✔ , RS-232, RS-422
      BemerkungRS-422 nur über 4-Draht
      FunktionHost, AUX
      Datenübertragungsrate0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud
      CAN
      BemerkungCSN (SICK CAN Sensor Network)
      FunktionHost
      PROFIBUS DP
      Art der FeldbusintegrationOptional über externes Feldbusmodul CDF600-2
      FunktionHost
      USB
      BemerkungUSB 2.0
      FunktionAUX
      CANopen
      FunktionHost
      Digitaleingänge2 (physikalisch, zusätzlich 2 logische Eingänge über optionalen Parameterspeicher CMC600 im CDB620/CDM420)
      Digitalausgänge2 (physikalisch, zusätzlich 2 logische Ausgänge über optionalen Parameterspeicher CMC600 im CDB620/CDM420)
      Optische Anzeigen

      7 LEDs, mehrfarbig (Gerätestatus)

      1 RGB-LED (Process Feedback)

      Akustische Anzeigen1 Beeper (Feedback)
      Bedienelemente2 Tasten (wählen und starten bzw. beenden von Funktionen)
      BedienerschnittstellenWebserver
      KonfigurationssoftwareSOPAS ET 1)
      ProgrammierschnittstelleAnwenderspezifische Programmierung mit Entwicklungsumgebung SICK AppStudio
      SpeicherkarteMicroSD-Speicherkarte (Parameter-Cloning, Datenspeicherung)
      • 1) Alternativ können eigene Konfigurationstools auf Basis der SICK-Kommandosprache CoLa generiert werden (z.B. in eigener Software oder auf SPS-Funktionsbausteinen).
    • Umgebungsdaten
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)EN 301489-3
      SchwingfestigkeitEN 60068-2-64:2008-02
      Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +60 °C 1)
      Lagertemperatur–30 °C ... +70 °C
      Zulässige relative Luftfeuchte± 90 %, nicht kondensierend
      • 1) Ab Firmware-Version V2.02.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027280401
      ECl@ss 5.1.427280401
      ECl@ss 6.027280401
      ECl@ss 6.227280401
      ECl@ss 7.027280401
      ECl@ss 8.027280401
      ECl@ss 8.127280401
      ECl@ss 9.027280401
      ECl@ss 10.027280401
      ECl@ss 11.027280401
      ETIM 6.0EC002998
      ETIM 7.0EC002998
      UNSPSC 16.090152161523

    Technische Zeichnungen

    RFU630-13100
    Maßzeichnung RFU63x
    RFU630-13100
    Richtdiagramm
    RFU630-13100
    Überblick SICK AppSpace

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr
Nach oben