RFID RFU62x / RFU620-101xx
Typ: RFU620-10100
Art-Nr.:
1062599
Produktdatenblatt
Deutsch
Tschechisch
Dänisch
Englisch
Spanisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Japanisch
Koreanisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Schwedisch
Türkisch
Chinesisch (Traditionell)
Chinesisch
Kurzlink kopieren
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Videos
Service und Support
Zolldaten
Merkmale
Version Mid Range Produktkategorie RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter Antenne Funkzulassung Europäische Union 1)
Südafrika
Serbien
Frequenzband UHF (860 MHz ... 960 MHz) Trägerfrequenz 865,7 MHz ... 867,5 MHz Ausgangsleistung 0,25 W (ERP, 24 dBm) RFID-Standard EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C Modulation PR-ASK Anschlussart Ethernet Heizung Ja Lesereichweite ≤ 2 m 2) Antenne Integriert Sendeleistung Einstellbar Polarisation Zirkular Achsenverhältnis Typ. 2 dB Öffnungswinkel 100° Rückdämpfung > 5 dB
Weitere Funktionen Diagnose, Firmware aktualisierbar, flexibles Datenausgabeformat (frei parametrierbar), Heartbeat, Triggerung, SICK-AppSpace-Funktionalitäten können mit dem Zubehörteil SD-Karte SDK6U-P00100 freigeschaltet werden (für Firmware ≥ 2.0.0)
Mechanik/Elektrik
Anschlussart 1 x M12, 17-poliger Stecker, A-kodiert
1 x M12, 4-polige Dose, D-kodiert
1 x USB, 5-polige Dose, Typ Micro-B
Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 1) Leistungsaufnahme Typ. 8 W, mit Heizung typ. 16 W Gehäuse Aluminiumdruckguss
Kunststoff (PPS)
Schutzart IP67 Schutzklasse III Gewicht 780 g Abmessungen (L x B x H) 137 mm x 131 mm x 56 mm MTBF 23 Jahre 2)
Schnittstellen
Ethernet ✔ , TCP/IP, OPC UA Bemerkung Companion Spec V1.0 ab Firmware 2.20 Funktion Host, AUX Datenübertragungsrate 10/100 Mbit/s
PROFINET ✔ Funktion PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (optional über externes Feldbusmodul CDF600-2), Host Datenübertragungsrate 10/100 Mbit/s
EtherNet/IP™ ✔ Funktion Host Datenübertragungsrate 10/100 Mbit/s
Seriell ✔ , RS-232, RS-422 Bemerkung RS-422 nur über 4-Draht Funktion Host, AUX Datenübertragungsrate 0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud
CAN ✔ Bemerkung CSN (SICK CAN Sensor Network) Funktion Host
PROFIBUS DP ✔ Art der Feldbusintegration Optional über externes Feldbusmodul CDF600-2 Funktion Host
EtherCAT® ✔ Art der Feldbusintegration Optional über externes Feldbusmodul Funktion Host
USB ✔ Bemerkung USB 2.0 Funktion AUX
Digitaleingänge 2 (physikalisch, zusätzlich 2 logische Eingänge über optionalen Parameterspeicher CMC600 im CDB620/CDM420) Digitalausgänge 2 (physikalisch, zusätzlich 2 logische Ausgänge über optionalen Parameterspeicher CMC600 im CDB620/CDM420) Optische Anzeigen 7 LEDs, mehrfarbig (Gerätestatus)
4 RGB-LED (Process Feedback)
Bedienerschnittstellen Webserver Konfigurationssoftware SOPAS ET 1) Programmierschnittstelle Anwenderspezifische Programmierung mit Entwicklungsumgebung SICK AppStudio Speicherkarte MicroSD-Speicherkarte (Parameter-Cloning, Datenspeicherung)
Umgebungsdaten
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 301489-3 Schwingfestigkeit EN 60068-2-64:2008-02 Schockfestigkeit EN 60068-2-27:2009-05 Betriebsumgebungstemperatur –40 °C ... +50 °C Lagertemperatur –40 °C ... +70 °C Zulässige relative Luftfeuchte 90 %, nicht kondensierend
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27280401 ECl@ss 5.1.4 27280401 ECl@ss 6.0 27280401 ECl@ss 6.2 27280401 ECl@ss 7.0 27280401 ECl@ss 8.0 27280401 ECl@ss 8.1 27280401 ECl@ss 9.0 27280401 ECl@ss 10.0 27280401 ECl@ss 11.0 27280401 ETIM 6.0 EC002998 ETIM 7.0 EC002998 ETIM 8.0 EC002998 UNSPSC 16.0901 52161523
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung RFU62x
Richtdiagramm
Anschlussschema PROFINET IO/RT
Anschlussschema EtherCAT®
Systemaufbau
Überblick SICK AppSpace
4Dpro - The flexibility you need
Einheitliche Anschlusstechnik
Einheitliche Bedienoberfläche
Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.