RFID
RFID-Transponder

UHF Transponder, label, ESD, on-metal, ETSI
6077157
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      TypLabel
      FrequenzbandUHF (860 MHz ... 960 MHz)
      Trägerfrequenz865 MHz ... 868 MHz
      RFID-StandardEPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C
      Lesereichweite
      RFU61x50 cm 1)
      RFU62x200 cm 1)
      RFU63x/RFU65x600 cm 1)
      IC-TypImpinj Monza 4E
      IC-Kapazität496/128 Bit
      IC-Schreibzyklen≤ 100.000
      IC-Datenerhaltungszeit< 50 Jahre
      On Metal
      High Temperature
      • 1) Typischer Wert; realer Wert abhängig von Umgebungsbedingungen.
    • Mechanik/Elektrik
      GehäusePET
      GehäusefarbeWeiß
      Gewicht1,5 g
      Abmessungen (L x B x H)80 mm x 35 mm x 1,2 mm
      BauformRechteckig
      MontageartKleben
    • Umgebungsdaten
      Betriebsumgebungstemperatur+35 °C ... +85 °C 1)
      Applikationstemperatur+ 110 °C, 10 min, unlimitiert 2)
      Lagertemperatur+35 °C ... +85 °C
      • 1) Max. Temperatur bei dem der RFID-Transponder mit dem RFID-Schreib-/Lesegerät interagieren kann.
      • 2) Max. Temperatur die der RFID-Transponder überstehen kann [Höchsttemperatur; Dauer; Zyklen]. Für eine optimale Performance sollten die Transponder vollständig abkühlen bevor ein weiterer Temperaturzyklus gestartet wird.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027280402
      ECl@ss 5.1.427280402
      ECl@ss 6.027280402
      ECl@ss 6.227280402
      ECl@ss 7.027280402
      ECl@ss 8.027280402
      ECl@ss 8.127280402
      ECl@ss 9.027280402
      ECl@ss 10.027280402
      ECl@ss 11.027280402
      ETIM 6.0EC002998
      ETIM 7.0EC002998
      ETIM 8.0EC002998
      UNSPSC 16.090152161523