RFID
RFID-Antennen
RFA641-3440
6034316
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Version | Long Range |
Frequenzband | UHF (860 MHz ... 960 MHz) |
Trägerfrequenz | 860 MHz ... 960 MHz |
Stehwellenverhältnis | < 1,3 |
Gewinn | 7 dBi (± 1 dBi) |
3-dB-Öffnungswinkel | Typ. 68° |
Antenne | | Polarisation | Zirkular |
|
Mechanik/Elektrik
Gehäuse | ABS |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 470 g |
Abmessungen (L x B x H) | 254,5 mm x 253 mm x 56,5 mm |
Umgebungsdaten
Betriebsumgebungstemperatur | –20 °C ... +70 °C |
Lagertemperatur | –20 °C ... +70 °C |
Zulässige relative Luftfeuchte | 95 %, nicht kondensierend |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27280402 |
ECl@ss 5.1.4 | 27280402 |
ECl@ss 6.0 | 27280402 |
ECl@ss 6.2 | 27280402 |
ECl@ss 7.0 | 27280402 |
ECl@ss 8.0 | 27280402 |
ECl@ss 8.1 | 27280402 |
ECl@ss 9.0 | 27280402 |
ECl@ss 10.0 | 27280402 |
ECl@ss 11.0 | 27280402 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
UNSPSC 16.0901 | 52161523 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.