Kontakt
Feedback

RFID
RFH6xx / RFH620 / Short Range

RFH620-1001201
1044839
Vorzugstyp - grundsätzlich ab Lager verfügbar
  • Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      VersionShort Range
      ProduktkategorieSchreib-/Lesegerät mit integrierter Antenne
      FunkzulassungGlobal
      FrequenzbandHF (13,56 MHz)
      Trägerfrequenz13,56 MHz
      Ausgangsleistung200 mW
      RFID-StandardISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Mode 1"
      AnschlussartEthernet
      Lesereichweite≤ 150 mm 1)
      AntenneIntegriert
      Weitere FunktionenFlexibles Datenausgabeformat (frei parametrierbar), Heartbeat, Diagnose, Firmware aktualisierbar, Triggerung
      Typische Zugriffszeiten

      UID lesen (64 bit/8 Byte): 18 ms

      1 Block lesen (32 bit/4 Byte): 13 ms

      1 Block schreiben (32 bit/4 Byte): 16 ms

      28 Blöcke lesen (896 bit/112 Byte): 64 ms

      28 Blöcke schreiben (896 bit/112 Byte): 442 ms

      Datenübertragungsrate26 kbit/s (Default)
      • 1) Bei paralleler Ausrichtung des RFID-ISO-Kartentransponders zur Antenne des Schreib-/Lesegeräts; abhängig von den Dimensionen und der Qualität des Transponders.
    • Mechanik/Elektrik
      Elektrischer Anschluss

      1 x M12, 12-poliger Stecker, A-kodiert

      1 x M12, 4-polige Dose, D-kodiert

      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC
      LeistungsaufnahmeTyp. 5 W
      GehäusefarbeBlau, schwarz
      SchutzartIP67
      SchutzklasseIII
      Gewicht450 g
      Abmessungen (L x B x H)147 mm x 88 mm x 39 mm 1)
      MTBF> 100 Jahre
      • 1) Drehbare Steckereinheit steht 15 mm über.
    • Schnittstellen
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunktionHost, AUX
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      PROFINET
      FunktionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (optional über externes Feldbusmodul CDF600-2), Host
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      FunktionHost
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      EtherCAT®
      Art der FeldbusintegrationOptional über externes Feldbusmodul CDF600
      FunktionHost
      Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
      BemerkungRS-422/RS-485 nur über 4-Draht
      FunktionHost, AUX
      Datenübertragungsrate0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud
      CAN
      BemerkungCSN (SICK CAN Sensor Network)
      FunktionHost
      Datenübertragungsrate20 kbit/s ... 1.000 kbit/s
      CANopen
      FunktionHost
      Datenübertragungsrate20 kbit/s ... 1.000 kbit/s
      PROFIBUS DP
      Art der FeldbusintegrationOptional über externes Feldbusmodul CDF600-2
      FunktionHost
      Digitaleingänge1 (physikalisch, zusätzlich 2 logische Eingänge über optionalen Parameterspeicher CMC600 im CDB620/CDM420)
      DigitalausgängeZusätzlich 2 logische Ausgänge über optionalen Parameterspeicher CMC600 im CDB620/CDM420
      Optische Anzeigen6 LEDs, mehrfarbig (Gerätestatus)
      Akustische Anzeigen1 Beeper (Feedback)
      Konfigurationssoftware

      SOPAS ET

      CoLa-Kommandos (Telegramme)

      Feldbus-Controller (SPS) mit zusätzlicher Unterstützung durch SICK-Funktionsbausteine

      SpeicherkarteMicroSD-Speicherkarte (Parameter-Cloning)
    • Umgebungsdaten
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)EN 301489-3
      SchwingfestigkeitEN 60068-2-64:2008-02
      SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009-05
      Betriebsumgebungstemperatur–20 °C ... +60 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Zulässige relative Luftfeuchte95 %, nicht kondensierend
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027280401
      ECl@ss 5.1.427280401
      ECl@ss 6.027280401
      ECl@ss 6.227280401
      ECl@ss 7.027280401
      ECl@ss 8.027280401
      ECl@ss 8.127280401
      ECl@ss 9.027280401
      ETIM 6.0EC002998
      UNSPSC 16.090152161523

    Technische Zeichnungen

    RFH620-1001201
    Maßzeichnung
    RFH620-1001201
    Lesefelddiagramm

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr
Nach oben