Kamerabasierte Codeleser Lector62x / Lector621 ECO
Typ: V2D621R-2MRLBE5
Art-Nr.:
1085378
Produktdatenblatt
Deutsch
Tschechisch
Dänisch
Englisch
Spanisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Japanisch
Koreanisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Schwedisch
Türkisch
Chinesisch (Traditionell)
Chinesisch
Kurzlink kopieren
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Videos
Service und Support
Zolldaten
Merkmale
Optischer Fokus Einstellbarer Fokus (elektrisch) Sensor CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte Sensorauflösung 1.280 px x 1.024 px Lichtquelle Interne Beleuchtung LED, sichtbar, rot, 617 nm, ± 15 nm Feedbackspot LED, sichtbar, grün, 525 nm, ± 15 nm
LED-Klasse 1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) Laserklasse EN 60825-1:2014 Scanfrequenz 25 Hz Codeauflösung ≥ 0,05 mm 1) Leseabstand 70 mm ... 1.500 mm 1) 2)
Mechanik/Elektrik
Anschlussart 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Stecker (0,9 m) Versorgungsspannung 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % Leistungsaufnahme Typ. 4 W Gehäuse Aluminiumdruckguss Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012) Schutzart IP65 (EN 60529, EN 60529/A2) Schutzklasse III Elektrische Sicherheit EN 62368 Gewicht 170 g Abmessungen (L x B x H) 71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1) MTBF 75.000 h
Performance
Lesbare Codestrukturen 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes Barcodearten GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, Postal Codes 2D-Codearten Data-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-Code, MaxiCode Anzahl Codes pro Lesetor 1 ... 50 Anzahl Zeichen pro Lesetor 500 (bei CAN-Multiplexer-Funktion)
Schnittstellen
PROFINET ✔ Art der Feldbusintegration Optional über externes Feldbusmodul CDF600-2 Funktion PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
EtherCAT® ✔ Art der Feldbusintegration Optional über externes Feldbusmodul CDF600-2
Seriell ✔ , RS-232, RS-422 Funktion Host, AUX Datenübertragungsrate 0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)
CAN ✔ Funktion SICK CAN-Sensor-Netzwerk CSN (Master/Slave, Multiplexer/Server) Datenübertragungsrate 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
CANopen ✔ Datenübertragungsrate 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
PROFIBUS DP ✔ Art der Feldbusintegration Optional über externes Feldbusmodul CDF600-2
USB ✔ Bemerkung USB 2.0 (nur zur Parametrierung) Funktion AUX
Digitaleingänge 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 Eingänge über optionalen Parameterspeicher CMC600 im CDB620/CDM420) Digitalausgänge 4 („Result 1“, „Result 2“, 2 Ausgänge über CMC und CDB620/CDM420 bzw. „Result 1“, „Result 2“, „Result 3“, „Result 4“ bei Verwendung der 17-adrigen Leitung mit offenem Leitungsende) Lesetaktung Digitaleingänge, freilaufend, serielle Schnittstelle, CAN, Autotakt, Präsentationsmodus Optische Anzeigen 16 LEDs (5 x Statusanzeige, 10 x LED-Bargraph, 1 grüner Feedbackspot) Akustische Anzeigen Beeper/Summer (abschaltbar, mit Funktionen zur Signalisierung eines Ergebnisses belegbar) Bedienelemente 2 Tasten (wählen und starten bzw. beenden von Funktionen) Bedienerschnittstellen Webserver Konfigurationssoftware SOPAS ET Datenspeicherung und -abruf Bild- und Datenspeicherung via MicroSD-Speicherkarte und externem FTP Maximale Encoderfrequenz 300 Hz Ansteuerung externe Beleuchtung Via Digitalausgang (max. 24 V Trigger)
Umgebungsdaten
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) Schwingfestigkeit EN 60068-2-6:2008-02 Schockfestigkeit EN 60068-2-27:2009-05 Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +50 °C Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C Zulässige relative Luftfeuchte 90 %, nicht kondensierend Fremdlichtunempfindlichkeit 2.000 lx, auf Code
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27280103 ECl@ss 5.1.4 27280103 ECl@ss 6.0 27280103 ECl@ss 6.2 27280103 ECl@ss 7.0 27280103 ECl@ss 8.0 27280103 ECl@ss 8.1 27280103 ECl@ss 9.0 27280103 ECl@ss 10.0 27280103 ECl@ss 11.0 27280103 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002999 ETIM 8.0 EC002999 UNSPSC 16.0901 43211701
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
Sichtfeld
4Dpro - The flexibility you need
Einheitliche Anschlusstechnik
Einheitliche Bedienoberfläche
Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.