Kamerabasierte Codeleser
Lector62x

V2D621R-2MCFFB6
1125188
Hinweis: Es gelten besondere Tiefkühllager-Bedingungen, die jederzeit eingehalten werden müssen. Siehe sick.com/8027368.
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Optischer FokusTeach-Autofokus
      SensorCMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte
      Sensorauflösung1.280 px x 1.024 px
      BeleuchtungIntegriert
      Beleuchtungsfarbe

      Rot, LED, sichtbar, 617 nm, ± 15 nm

      Blau, LED, sichtbar, 470 nm, ± 15 nm

      FeedbackspotLED, sichtbar, grün, 525 nm, ± 15 nm
      AusrichthilfeLaser, rot, 630 nm ... 680 nm
      LED-Klasse1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)
      Laserklasse1, entspricht 21 CFR 1040.10 mit Ausnahme der Abweichungen gemäß „Laser Notice No. 50“ vom 24. Juni 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Scanfrequenz50 Hz
      Codeauflösung0,25 mm 1)
      Leseabstand300 mm ... 1.500 mm 1) 2)
      Tiefkühlnutzung
      Objektiv
      Brennweite17,1 mm
      • 1) Details siehe Lesefelddiagramm.
      • 2) Gültig für Data-Matrix-, PDF417- und 1D-Codes in guter Druckqualität.
    • Mechanik/Elektrik
      Anschlussart

      1 x M12, 17-poliger Stecker

      1 x M12, 4-polige Ethernetdose

      Rundsteckverbinder

      Versorgungsspannung12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %
      LeistungsaufnahmeTyp. 4 W
      GehäuseAluminiumdruckguss
      GehäusefarbeLichtblau (RAL 5012)
      FrontscheibenmaterialKunststoff
      SchutzartIP65 (EN 60529, EN 60529/A2)
      SchutzklasseIII
      Elektrische SicherheitEN 62368
      Gewicht170 g
      Abmessungen (L x B x H)71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1)
      MTBF75.000 h
      • 1) Drehbare Steckereinheit steht 17,8 mm über.
    • Performance
      Lesbare Codestrukturen1D-Codes, Stacked, 2D-Codes
      BarcodeartenGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, Postal Codes
      2D-CodeartenData-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-Code, MaxiCode
      CodequalifikationIn Anlehnung an ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 18004
      Anzahl Codes pro Lesetor1 ... 50
      Anzahl Zeichen pro Lesetor500 (bei CAN-Multiplexer-Funktion)
      Automatische Parameterumschaltung
    • Schnittstellen
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunktionHost, AUX, FTP (Bildübertragung)
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      PROFINET
      FunktionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (optional über externes Feldbusmodul CDF600-2)
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      EtherCAT®
      Art der FeldbusintegrationOptional über externes Feldbusmodul CDF600
      Seriell✔ , RS-232, RS-422
      FunktionHost, AUX
      Datenübertragungsrate0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)
      CAN
      FunktionSICK CAN-Sensor-Netzwerk CSN (Master/Slave, Multiplexer/Server)
      Datenübertragungsrate20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      CANopen
      Datenübertragungsrate20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      PROFIBUS DP
      Art der FeldbusintegrationOptional über externes Feldbusmodul CDF600-2
      Digitaleingänge4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 Eingänge über optionalen Parameterspeicher CMC600 im CDM420)
      Digitalausgänge4 („Result 1“, „Result 2“, 2 Ausgänge über CMC und CDM420 bzw. „Result 1“, „Result 2“, „Result 3“, „Result 4“ bei Verwendung der 17-adrigen Leitung mit offenem Leitungsende)
      LesetaktungDigitaleingänge, freilaufend, serielle Schnittstelle, Ethernet, CAN, Autotakt, Präsentationsmodus
      Optische Anzeigen16 LEDs (5 x Statusanzeige, 10 x LED-Bargraph, 1 grüner Feedbackspot)
      Akustische AnzeigenBeeper/Summer (abschaltbar, mit Funktionen zur Signalisierung eines Ergebnisses belegbar)
      Bedienelemente2 Tasten (wählen und starten bzw. beenden von Funktionen)
      BedienerschnittstellenWebserver
      KonfigurationssoftwareSOPAS ET
      SpeicherkarteMicroSD-Speicherkarte (Flash-Card), optional
      Datenspeicherung und -abrufBild- und Datenspeicherung via MicroSD-Speicherkarte und externem FTP
      Maximale Encoderfrequenz300 Hz
      Ansteuerung externe BeleuchtungVia Digitalausgang (max. 24 V Trigger)
    • Umgebungsdaten
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)
      SchwingfestigkeitEN 60068-2-6:2008-02
      SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009-05
      Betriebsumgebungstemperatur

      0 °C ... +50 °C 1)

      –35 °C ... +40 °C, Es gelten besondere Tiefkühllager-Bedingungen, die jederzeit eingehalten werden müssen. Siehe sick.com/8027368.

      Lagertemperatur–35 °C ... +70 °C
      Zulässige relative Luftfeuchte90 %, nicht kondensierend
      Fremdlichtunempfindlichkeit2.000 lx, auf Code
      • 1) Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 0 % ... 90 % (nicht kondensierend).
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ECl@ss 12.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Technische Zeichnungen

    V2D621R-2MCFFB6
    Maßzeichnung
    V2D621R-2MCFFB6
    Sichtfeld

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr