Kontakt
Feedback

Barcodescanner
CLV64x

Dynamische Vielseitigkeit

Ihr Nutzen

  • Kostengünstig, da nur ein CLV64x für alle Fokuslagen erforderlich ist
  • Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme durch intelligentes Auto-Setup und Funktionstasten
  • Einlernen eines Matchcodes durch integrierte Funktionstasten direkt am Gerät möglich
  • Einfaches Firmware-Update durch MicroSD-Speicherkarte: kein PC erforderlich
  • Kostenreduktion, da bei Ethernet-Varianten kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig
  • Nochmals erhöhte Leserate bei beschädigten, verschmutzten und teilweise verdeckten Barcodes durch gesteigerten SMART-Algorithmus
  • Weniger Programmieraufwand in der Steuerung, da die Daten im gewünschten Format an die Steuerung übergeben werden können
  • Code-Identifikation in Echtzeit auch bei großen Fördergeschwindigkeiten

Übersicht

Dynamische Vielseitigkeit

Die Produktfamilie CLV64x ist so flexibel ausgelegt, dass nahezu jede Leseanforderung und jedes Ausgabeformat passgenau erfüllt wird, selbst unterschiedliche Gerätetypen mit festen Fokuslagen sind nicht erforderlich, da durch die dynamische Fokusverstellung die gesamte Schärfentiefe von mehreren Fokusauslegungen mit einem Gerät abgedeckt werden.

Der CLV64x kombiniert hohe Leseleistung mit der nochmals gesteigerten Code-Rekonstruktion SMART, einem Lesealgorithmus, der beschädigte oder halb verdeckte Barcodes trotzdem präzise erfassen kann.

Alle Varianten wie Linie, Raster, seitlicher Lichtaustritt und Schwingspiegel, Standard- und High-Density stehen auch als Ethernet Version zur Verfügung.

Auf einen Blick
  • Große anpassbare Schärfentiefe durch die dynamische Fokusverstellung
  • Integrierte Funktionstasten z. B. zum Starten von Auto-Setup oder Lesequalitätsauswertung
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
  • Gesteigerte SMART-Code-Rekonstruktion
  • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
  • Integrierter LED-Bargraph
  • Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbar

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    FokusDynamische Fokussteuerung
    Öffnungswinkel≤ 50°
    Scanfrequenz400 Hz ... 1.200 Hz
    Codeauflösung0,15 mm ... 1 mm
    Leseabstand30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , optional über externes Feldbusmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , optional über externes Feldbusmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , optional über externes Feldbusmodul
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Gewicht250 g ... 1.230 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben