Kontakt
Feedback

Barcodescanner
CLV63x

Intelligente Scannerlösung für Logistik und Automation

Ihr Nutzen

  • Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme durch intelligentes Auto-Setup und Funktionstasten
  • Einfaches Firmware-Update durch MicroSD-Speicherkarte: kein PC erforderlich
  • Nochmals erhöhte Leserate bei beschädigten, verschmutzten und teilweise verdeckten Barcodes durch gesteigerten SMART-Algorithmus
  • Weniger Programmieraufwand in der Steuerung, da die Daten im gewünschten Format an die Steuerung übergeben werden können
  • Code-Identifikation in Echtzeit auch bei großen Fördergeschwindigkeiten
  • Höhere Lesesicherheit durch hohe Rechenleistung und hohe Scanfrequenz

Übersicht

Intelligente Scannerlösung für Logistik und Automation

Die CLV63x Produktfamilie besteht aus kompakten, leistungsfähigen Barcodescannern, die für eine Vielfalt an Applikationen entwickelt wurde.

Der CLV63x kombiniert hohe Leseleistung mit der nochmals gesteigerten Code-Rekonstruktion SMART, einem Lesealgorithmus, der beschädigte oder halb verdeckte Barcodes trotzdem präzise erfassen kann.

Integrierte Funktionstaster sowie ein integrierter LED Bargraph ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme, einfaches Starten der Lesediagnose sowie das Einlernen eines Matchcodes ohne PC. Über eine MicroSD-Speicherkarte lässt sich die Parametrierung des Scanners extern abspeichern.

Unterschiedliche Leseabstände können durch Gerätevarianten wie Long-, Mid- oder Short-Range abgedeckt werden. Alle Varianten wie Linien- oder Rasterscanner, seitlicher Lichtaustritt und Schwingspiegel stehen auch als Ethernet-Version zur Verfügung.

Auf einen Blick
  • Integrierte Funktionstasten z. B. zum Starten von Auto-Setup oder Lesequalitätsauswertung
  • Integrierter LED-Bargraph
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
  • Gesteigerte SMART-Code-Rekonstruktion
  • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
  • Hohe Scanfrequenz bis 1.200 Hz
  • Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbar

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    FokusFixfokus
    Öffnungswinkel≤ 50°
    Scanfrequenz400 Hz ... 1.200 Hz
    Codeauflösung0,2 mm ... 1 mm
    Leseabstand44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , optional über externes Feldbusmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , optional über externes Feldbusmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , optional über externes Feldbusmodul
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Gewicht250 g ... 1.230 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben