Kontakt
Feedback

Barcodescanner
CLV62x

Leistungsstarker Scanner – flexibler Einsatz

Ihr Nutzen

  • Hohe Leserate bei beschädigten, verschmutzten und teilweise verdeckten Barcodes durch die SMART620-Code-Rekonstruktion
  • Weniger Programmieraufwand in der Steuerung, da die Daten im gewünschten Format an die Steuerung übergeben werden können
  • Kostenreduktion, da bei Ethernet-Varianten kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig
  • Der CLV62x-Scanner kann in jedem CAN-Scanner-Netzwerk von SICK als Multiplexer eingesetzt werden, zusätzliche Multiplexer sind somit nicht erforderlich
  • Code-Identifikation in Echtzeit auch bei großen Fördergeschwindigkeiten
  • Kompakte Bauform und einfache Bedienung erleichtern Einbau in platzkritischen Situationen

Übersicht

Leistungsstarker Scanner – flexibler Einsatz

Die CLV62x Produktfamilie besteht aus kompakten, leistungsfähigen Barcodescannern, die für eine Vielfalt an Applikationen entwickelt wurde. Leistungsstärke, Einfachheit in der Bedienung und Flexibilität sind Begriffe, die die CLV62x Produktfamilie prägen. Der CLV62x kombiniert hohe Leseleistung mit der Code-Rekonstruktion SMART620, einem Lesealgorithmus, der beschädigte oder halb verdeckte Barcodes trotzdem präzise erfassen kann. Der CLV62x ist als serielle Variante sowie auch mit integrierter Ethernetschnittstelle, inklusive EtherNet/IP- und PROFINET-Protokoll, verfügbar. Ergänzt wird der Hochleistungsscanner durch zusätzliche Funktionen wie z.B. Ferndiagnose, ermöglicht durch den integrierten Web-Server und eine integrierte Lesestatistikauswertung.

Auf einen Blick
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
  • SMART620-Code-Rekonstruktion
  • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
  • Hohe Scanfrequenz bis 1.200 Hz
  • Kleine Bauform
  • Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbar
  • Schutzart IP 65 oder IP 69K (typabhängig)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    FokusFixfokus
    Öffnungswinkel≤ 50°
    Scanfrequenz400 Hz ... 1.200 Hz
    Codeauflösung0,15 mm ... 1 mm
    Leseabstand45 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , optional über externes Feldbusmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , optional über externes Feldbusmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , optional über externes Feldbusmodul
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Gewicht205 g ... 854 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben