Kontakt
Feedback

Barcodescanner
CLV61x

Zuverlässige Decodierung, einfache Integration

Ihr Nutzen

  • Für jede Applikation die passende Scannervariante des CLV61x
  • Das optimierte Lesefeld für die Behälteridentifikation auf dem Förderband in Kombination mit der intuitiv bedienbaren SOPAS-Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache und schnelle Integration in Ihre Förderanlage
  • Kompakte Bauform erleichtert den Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Weniger Programmieraufwand in der Steuerung, da die Daten im gewünschten Format an die Steuerung übergeben werden können
  • Variantenabhängig können Barcodescanner CLV61x in jedem SICK CAN Sensor Network als Multiplexer eingesetzt werden, zusätzliche Multiplexer sind somit nicht erforderlich
  • Das optionale Parametercloningmodul in Kombination mit der Schnellspanner-Montagehalterung ermöglicht eine sehr kurze Austauschzeit im Fehlerfall

Übersicht

Zuverlässige Decodierung, einfache Integration

Die Produktfamilie CLV61x besteht aus kompakten, leistungsfähigen Barcodescannern. Um für die jeweilige Applikation die beste Lösung anbieten zu können, sind verschiedene Varianten (CAN, Feldbus) verfügbar. Die Variante CLV615 Feldbus wurde speziell für die Bedürfnisse der Intralogistik entwickelt. Dank des optimierten Lesefelds für die Behälteridentifikation auf dem Förderband in Kombination mit der intuitiv bedienbaren SOPAS-Benutzeroberfläche ist eine einfache und schnelle Integration in Ihre Förderanlage möglich. Die optionale Anschlusstechnik, z. B. CDF600-2, ermöglicht eine einfache Anbindung an Ihr Steuerungssystem sowie eine direkte Konfiguration aus der Steuerungsumgebung. Dank des optionalen Parametercloningmoduls ist auch im Fehlerfall ein schneller Scannertausch möglich – ohne erneutes Parametrieren über Laptop/PC.

Auf einen Blick
  • Optimiertes Lesefeld für Applikationen in der Intralogistik
  • Verfügbar mit SICK CAN Sensor Network
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen Produkte von SICK
  • Verfügbar in verschiedenen Varianten (CAN, Feldbus), um nahezu jede Applikation zu lösen
  • Einstellbare Scanfrequenz von bis zu 1000 Scans pro Sekunde
  • Kleine Bauform

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    FokusFixfokus
    Öffnungswinkel≤ 50°
    Scanfrequenz400 Hz ... 1.000 Hz
    Codeauflösung0,1 mm ... 1 mm
    Leseabstand25 mm ... 365 mm
    Seriell✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , optional über externes Feldbusmodul
    PROFIBUS DP✔ , optional über externes Feldbusmodul
    EtherCAT®✔ , optional über externes Feldbusmodul
    Gewicht265 g / 295 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben