Kontakt
Feedback

Barcodescanner
CLV61x Dual Port

Der Profi im Net

Ihr Nutzen

  • Eingebauter Switch für einfaches Installieren und Realisieren von Linien- und Ringtopologien
  • Integrierte Leitung zur einfachen Stromversorgung via Flachbandleitung
  • Kompaktes Gehäuse mit drehbarer Steckereinheit erleichtert die Montage des Sensors auch bei wenig Platz
  • Einfaches Parametrieren über zusätzliche USB-Schnittstelle
  • Lokales Parametercloning mithilfe einer MicroSD-Speicherkarte für sehr hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Scannervarianten mit integrierter Heizung und/oder Hardwareeingang bieten höchste Flexibilität für jede Applikation
  • Adaptive Temperaturregelung für energieeffiziente Identifikation in Tiefkühlumgebungen (typabhängig)
  • Parametrieren direkt in der Steuerungsumgebung oder über die Benutzeroberfläche SOPAS ET für schnelle Integration in die Förderanlage

Übersicht

Der Profi im Net

Die kompakten, leistungsfähigen Barcodescanner der Produktfamilie CLV61x Dual Port sind speziell auf die Bedürfnisse der Intralogistik abgestimmt. Dank integriertem PROFINET mit zwei Anschlussmöglichkeiten (Dual Port) lassen sie sich einfach in Linien- und Ringtopologien von Steuerungssystemen einbinden. Die Parametrierung direkt in der Steuerungsumgebung oder über die intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche SOPAS ET ermöglicht eine schnelle Integration in die Anlage. Die Geräte besitzen eine Ethernetschnittstelle und zusätzlich entweder eine USB-Schnittstelle oder eine MicroSD-Speicherkarte. Statusanzeige-LEDs helfen bei der schnellen, effektiven Diagnose des Leseergebnisses und des Betriebszustands. Gerätevarianten mit integrierter Heizung ermöglichen auch in Tiefkühlanlagen eine prozesssichere und günstige Identifikation der Objekte.

Auf einen Blick
  • Einfache PROFINET-Anbindung
  • Kaum Verkabelungsaufwand durch Linien- und Ringtopologien
  • PROFINET mit integriertem Switch (Dual Port)
  • Optimales Lesefeld für Applikationen in der Intralogistik
  • Kompakte Bauform
  • USB-Schnittstelle oder MicroSD-Speicherkarte
  • Scanfrequenz auf bis zu 1.000 Scans pro Sekunde einstellbar

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    FokusFixfokus
    Öffnungswinkel≤ 50°
    Scanfrequenz400 Hz ... 1.000 Hz
    Codeauflösung0,35 mm ... 1 mm
    Leseabstand25 mm ... 705 mm
    PROFINET
    USB
    Gewicht290,5 g ... 345,8 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben