-
Startseite
-
GSD-Datei (PROFINET für CLV62x-CLV65x mit CDF600-22xx, min V2.00)
-
Startseite
-
GSD-Datei (PROFINET für CLV62x-CLV65x mit CDF600-22xx, min V2.00)
GSD-Datei (PROFINET für CLV62x-CLV65x mit CDF600-22xx, min V2.00)
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Produktmerkmale
Softwarekategorie | Gerätebeschreibungsdatei |
Softwaretyp | GSD-Datei |
Version | CLV62x-CLV65x V5.50 mit CDF V2.00 and higher |
Sprache | Deutsch, Englisch |
Beschreibung | GSD-Datei für CLV62x-CLV65x im Proxy-Mode mit CDF600-22xx PROFINET V2.00 inklusive GSD-Parametrierung und Dokumentation |
Unterstützte Produktfamilien | CLV62x, CLV63x, CLV64x, CLV65x, CDF600-2 |
Unterstützte Produktgruppen | 4Dpro-Anschlusstechnik, Stationäre Barcode-Scanner |
Unterstützte Produktsegmente | Integrationsprodukte, Identifikationslösungen |
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.