The Hermes Standard Nonstop

Umsetzung des Hermes-Standard leicht gemacht

Standardisierung als Wegbereiter zur datengesteuerten Fabrik

Einheitliche Maschine-zu-Maschine-Kommunikationsprotokolle und eine standardisierte vertikale Anbindung von Maschinen an übergeordnete IT-Systeme beschleunigen die Transformation zur Smart Factory.

IPC Image
IPC Image

Der Hermes-Standard (IPC-HERMES-9852) ermöglicht moderne Maschine-zu-Maschine-Kommunikations-protokolle, während IPC-CFX (IPC-2591) eine standardisierte vertikale Maschinenanbindung bietet. Beide Standards sind für Leiterplatten-Bestückungslinien wie maßgeschneidert und halten mit hoher Geschwin-digkeit Einzug in Fabriken.

Neue Standards bringen neue Herausforderungen

Der Übergang vom bekannten SMEMA-Standard zum Hermes-Standard ist für alle Beteiligten eine Herausforderung.

Anlagenhersteller blicken sehr oft auf ein historisch gewachsenes Maschinenportfolio zurück. Die Vielfalt an Maschinentypen, ihre unterschiedlichen Steuerungsarchitekturen und entsprechenden Softwareversionen machen den Wechsel zum Hermes-Standard zu einer großen Aufgabe.

SICK ermöglicht Anlagenherstellern, ihr Maschinenportfolio mit Hermes-Standard anzubieten.

Betreiber von SMT-Linien können bei der Investition in neue SMT-Linien den Hermes-Standard einführen und dessen Vorteile nutzen. Um den dadurch entstehenden Mehrwert jedoch in einer Fabrik komplett zu generieren und den bestehenden Maschinenpark auf Hermes-Standard umzurüsten, sind clevere Lösungen erforderlich.

SICK unterstützt Betreiber von SMT-Linien bei der Einführung des Hermes-Standards 

Hermes-Standard-Lösungsportfolio

Hermes SMEMA Connect Image

 

 

 

 

Hermes SMEMA Connect

Maschinen fit für die digitale Zukunft machen 

  • Herstellerunabhängige Integration von Maschinen mit SMEMA-Schnittstelle in SMT-Linien mit dem Hermes-Standard
  • Geeignet für die Nachrüstung bestehender Maschinen und integrierbar in Steuerungskonzepte für neue Maschinen
  • Maßgeschneidert für Ihre Maschine, dank Konfigurierbarkeit der Features und kundenspezifischer Anpassung durch unsere Experten
Hermes ELS Connect Image

 

 

 

 

Hermes ELS Connect

Bindeglied zwischen modernen SMT-Welten

  • Herstellerunabhängige Integration von Maschinen mit SEMI-SMT-ELS-Schnittstelle in SMT-Linien mit dem Hermes-Standard
  • Smarte Algorithmen sorgen für Datenkonsistenz
  • Flexible Integration in bestehende Maschinensysteme oder mit eigenständiger Hardwarelösung von SICK
Hermes VERTICAL Connect Image

 

 

 

 

Hermes Vertical Connect

Interaktion mit übergeordneten Produktionssystemen

  • Vertikale Datenintegration und Interaktion von Hermes-Standard-Maschinen mit übergeordneten Produktionssystemen
  • Standardisiert mit IPC-CFX oder kundenspezifisch via REST, MQTT oder OPC UA
  • Entweder als Stand-alone-Lösung oder als ergänzender Baustein unserer Hermes Standard Solutions erhältlich

Ganzheitliche Kundenbetreuung

Wir begleiten Sie auf Ihrer Reise zur Light Out Factory - Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem SICK Vertriebspartner auf oder kontaktieren uns über diese Seite.
Ganzheitliche Kundenbetreuung
Ganzheitliche Kundenbetreuung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine individuelle Beratung?

Kontaktieren Sie uns

Vortrag

Der Hermes Standard im Einsatz - heute und morgen

EMS-Tag 8. September 2022

FED-Konferenz 29./30. September 2022

Hermes Standard Solutions

Applikationsbezogene SensorApps

 

Integrations- und Sensorprodukte

 

Rundum sorglos Paket
Von der Beratung, zur Inbetriebnahme bis hin zum After-Sales-Service

 

Zum Produktportfolio

SICK ist Mitglied der The Hermes Standard Initiative.

Lesen Sie mehr über The Hermes Standard

Electronics Image
Electronics Image
Neue Lösungen für die Elektronikindustrie

Erfahren Sie mehr