Messgrößen | Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2 |
Eignungsgeprüfte Messgrößen | CO, NO, O2, SO2 |
Gasdurchfluss | | Ohne integrierte Messgaspumpe | 5 l/h ... 100 l/h | Mit integrierter Messgaspumpe | 30 l/h ... 60 l/h |
|
Messgastemperatur | | | 0 °C ... +45 °C Temperatur am Analysatoreingang |
|
Prozessdruck | | Verrohrte Gaswege | –200 hPa ... 1.000 hPa | Verschlauchte Gaswege | –200 hPa ... 300 hPa |
|
Prozessgasfeuchte | | | Nicht kondensierend |
|
Staubbeladung | | | Staub- und aerosolfrei |
|
Umgebungstemperatur | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Lagertemperatur | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Umgebungsdruck | | | 700 hPa ... 1.200 hPa |
|
Geografische Höhe | ≤ 2.000 m (über Normalnull) |
Umgebungsfeuchte | | | ≤ 95 % Relative Feuchte; nicht kondensierend |
|
Elektrische Sicherheit | CE |
Analogausgänge | 4 Ausgänge: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω 0 ... 10 V Galvanisch getrennt |
Analogeingänge | 2 Eingänge: 0/2/4 ... 20 mA Option: 0 ... 10 V DC |
Digitalausgänge | 8 Relaiskontakte: Drei Relaisausgänge vorbelegt für Störung, Service und Wartung 8 Open-Collector-Ausgänge: Frei einstellbar |
Digitaleingänge | 8 Optokoppler-Eingänge: Galvanisch getrennt; frei programmierbar |
Modbus | ✔ | Art der Feldbusintegration | RTU RS-232 |
|
|
Bedienung | Menügeführte Bedienung über LC-Display und Folientastatur |
Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Schwedisch, Spanisch |
Energieversorgung | | Spannung | 100 V AC, - 15 % / + 10 % | | 230 V AC, - 15 % / + 10 % | | 115 V AC, - 15 % / + 10 % | Frequenz | 48 ... 62 Hz | Leistungsaufnahme | ≤ 150 VA Abhängig von der Systemkonfiguration |
|
Korrekturfunktionen | Automatische Prüfung und Justierung mit Prüfgasen Manuelle Justierung mit Prüfgasen |
Optionen | Integrierte Messgaspumpe (nur bei verschlauchten Gaswegen) Verrohrte Gaswege Bis zu drei getrennte Gaswege Durchflusssensor Feuchtesensor Barometrische Druckkorrektur Messgasdruck-Korrektur Messstellenumschaltung (max. 8 Messstellen) |