Übersicht
Spezialist für kontinuierliche Gesamtkohlenwasserstoff-Messungen
Der extraktive Gasanalysator GMS800 FIDOR der GMS800-Analysatorfamilie eignet sich sehr gut für Emissionsmessungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien, z. B. in Müllverbrennungsanlagen, Kraft- und Zementwerken. Basierend auf der bewährten Flammenionisationsdetektion misst der GMS800 FIDOR die Gesamtkohlenwasserstoff-Konzentration in Gasen sowohl im Spurenbereich als auch in hohen Prozentbereichen. Der GMS800 FIDOR steht in drei Ausführungen zur Verfügung: als GMS810 FIDOR mit integrierter Steuereinheit BCU, als GMS811 FIDOR mit separater Steuereinheit BCU und als GMS840 FIDOR im platzsparenden Wandgehäuse. Die Gehäuse ermöglichen den Stand-alone-Betrieb und eine sehr einfache Systemintegration, z. B. in den Mehrkomponenten-Analysator MCS200HW von SICK.
Auf einen Blick
- Standard-19″-Gehäuse zur einfachen Integration in industrietypische Systeme
- Platzsparendes Wandgehäuse (Stand-alone)
- Nahezu wartungsfreie Ejektorpumpe zur Probengasförderung
- Interner Katalysator (Option) zur Reinigung von Nullgas und Verbrennungsluft
- Automatische Regelung und Kompensation von Druckschwankungen im Prozess
- Schutzfilter am Messgaseingang
- Hohe Linearität (≤ 2 %) für sehr kleine bis große Messbereiche
- Eignungsgeprüft gemäß EN 15267 und EN 14181