Hochautomatisierte Produktionsanlagen zeichnen sich durch einen kontinuierlichen Materialfluss zwischen einzelnen Fertigungsprozessen aus. Ein Schlüsselfaktor hierfür sind intelligente Sicherheitslösungen. Durch Mensch-Material-Unterscheidung sichern sie Zugänge zu Maschinen und Anlagen ab, schützen so Personal und sorgen gleichzeitig für reibungslosen Materialtransport.
Für eine hohe Produktivität ist die Wahl der richtigen Sicherheitslösung entscheidend. Verlassen Sie sich daher auf SICK, einen Experten für funktionale Sicherheit. Das umfassende Portfolio reicht von Sicherheitslichtvorhängen mit Muting-Funktion über clevere, TÜV-zertifizierte Sicherheitssysteme bis zu bedarfsgerechten Dienstleistungen. Damit bietet SICK Ihnen kundenorientierte Lösungen für den sicheren und effizienten Materialfluss in Ihren Anlagen.
Lösungen von SICK für die Zugangsabsicherung bei automatisiertem Materialfluss
Sicherheitssystem Safe Portal: adaptive Schutzfeldauswertung von Sicherheitslaserscannern durch Konturerkennung.
Sicherheitssystem Safeguard Detector: das Material als natürliche Barriere zum Gefahrbereich.
Sichere Steuerungslösungen für Anwendungen mit sicherer Mensch-Material-Unterscheidung.