-
Technische Daten
-
Downloads
-
Produktmerkmale
Softwarekategorie | Konfigurationssoftware |
Softwaretyp | FLOWgate |
Version | 1.23.0 |
Sprache | Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch |
Beschreibung | Software zur Konfigurierung und Parametrierung des FLOWSIC600-XT und FLOWSIC500 |
Unterstützte Produktfamilien | FLOWSIC100 Flare-XT, FLOWSIC30, FLOWSIC500, FLOWSIC600, FLOWSIC600 DRU, FLOWSIC600-XT |
Unterstützte Produktgruppen | Gasdurchflussmessgeräte, Gasdurchflusszähler |
Unterstützte Produktsegmente | Durchflussmesstechnik |
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Benötigter Speicherplatz | 500 MB |
Bildschirm | XGA High Color |
Prozessor | Standard Intel Pentium PC |
Frequenz und Arbeitsspeicher | 1,8 GHz, 1 GB RAM |
Mindestauflösung | 1.024 px x 768 px |
Schnittstelle | USB |
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.