Waldkirch / Düsseldorf, im April 2025 – Sichere Fahrwegüberwachung auch bei widrigen Umgebungsbedingungen und Wettereinflüssen, zuverlässige Kollisionsvermeidung mit Menschen und Hindernissen jeglicher Art sowie präzise Fahrzeugnavigation an Engstellen: Dies alles leistet das nach ISO 13849 bis Performance Level b zertifizierte Bremsassistenzsystem Safe Brake Assist, das SICK auf der bauma 2025 vom 7. bis 13. April 2025 in München (Halle A2, Stand 310) präsentierte. Das Fahrzeughersteller-unabhängige Sicherheitssystem misst kontinuierlich den Abstand zwischen der mobilen Arbeitsmaschine und möglichen Hindernissen im Fahrweg. So kann es mittels aktiver und adaptiver Bremsunterstützung intelligent und situativ auf Kollisionsgefahren reagieren. Im Ergebnis steigert Safe Brake Assist die Verfügbarkeit von mobilen Arbeitsmaschinen im Außenbereich und bietet die Möglichkeit eines sicheren dynamischen Fahrschlauchs. Gleichzeitig entlastet das Sicherheitssystem die Maschinenführer in Gefahrensituationen sowie beim Manövrieren durch Engstellen.
Fahrwegüberwachung und Kollisionsvermeidung für mobile Outdoor-Arbeitsmaschinen - Zertifiziert nach ISO 13849: Bremsassistenzsystem Safe Brake Assist bietet Sicherheit bis Performance Level b und ist bereit für die GS-Bau 70 Zertifizierung
16.04.2025
Das Bremsassistenzsystem Safe Brake Assist von SICK besteht aus zwei robusten 3D-LiDAR-Sensoren zur Umgebungserfassung und einer Prozesseinheit, die unter Nutzung intelligenter Algorithmen Mess- und Fahrzeugdaten miteinander verknüpft. Auf Basis von Künstlicher Intelligenz entwickelte Signalfilter gewährleisten dabei selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen wie Sonnenlicht, Regen, Nebel, Schnee oder Wärmestrahlung eine zuverlässige Detektion von Menschen und Hindernissen sowie einen reibungslosen Betrieb von Sicherheitssystem und Fahrzeug. Über die Kollisionsvermeidung hinaus ermöglicht Safe Brake Assist auf diese Weise auch eine wirkungsvolle Unterstützung der Fahrer im Arbeitsprozess in herausfordernden Umweltszenarien.
Adaptive Bremsunterstützung: situativ angepasste Reaktion auf Hindernisse im Fahrweg
Safe Brake Assist misst kontinuierlich den Abstand der mobilen Arbeitsmaschine zu Menschen und Objekten im Fahrweg und übermittelt diese Distanzwerte kontinuierlich und verzögerungsfrei an die Fahrzeugsteuerung. Beim Erkennen einer drohenden Kollision gewährleistet die Funktion der adaptiven Bremsunterstützung ein situationsangepasstes Bremsen bis zum vollständigen Fahrzeugstopp. Dies ist nicht nur eine hilfreiche Arbeitserleichterung für den Fahrer. Es werden auch zuverlässig unnötige Notbremsungen vermieden, die bei Verdichtungsgeräten wie beispielsweise Straßenwalzen zu einer Beschädigung der Teer- oder Asphaltdecke führen können. Darüber hinaus erlauben die hochauflösenden Messwerte der 3D-LiDAR-Sensoren des Sicherheitssystems auch ein präzises Navigieren und Manövrieren von Fahrzeugen in Engstellen – positiv für die Produktivität der Maschine bei gleichbleibend hohen Sicherheitsstandards.
SICK: Mit Erfahrung bei der Integration unterstützen
Seit vielen Jahren bietet SICK für die Mobile Automation ein umfangreiches Portfolio von Standardsensoren über intelligente Sensoren mit integrierten Applikationsalgorithmen bis hin zu komplexen Systemlösungen. Zu den Hauptaufgaben der Sensoren und Sensorsysteme gehören Umgebungserfassung und Assistenzlösungen, Motion Control und Positionierung, Smart Data und Connectivity sowie funktionale Sicherheit, beispielsweise der Safe Brake Assist. Auf der Basis dieser Erfahrung unterstützen SICK-Experten Maschinenhersteller bei der Systemintegration und dabei, den Zertifizierungsaufwand für die Maschinen zu verringern. Die nahtlose und funktionsgerechte Integration von Sensoren und Sensorsystemen ist die Voraussetzung für intelligente und alltagstaugliche Lösungen, die den Wünschen nach höherer Zuverlässigkeit und Produktivität sowie funktionaler Sicherheit – beispielsweise durch Safe Brake Assist – gerecht werden.
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 63 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von 2,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.