Konturenvermessung der Palettenladung

Der Sauggreifer des Roboters sammelt mehrere Kartons und stapelt sie auf die Palette. Die 3D-Streaming-Kamera Visionary-T ermittelt die Lage und Dimension der Kartons, sodass der Roboter die vorgegebenen Positionierdaten für ein korrektes Greifen korrigieren kann. Die Kamera ist schnell installiert, sofort betriebsbereit und liefert zuverlässige und hochwertige 3D-Daten in nur einer Aufnahme.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    3D Snapshot – vielseitig einsetzbar im Innenbereich
    • Aufnahme von bis zu 50 3D-Bildern pro Sekunde
    • Distanzwerte: 144 x 176 Pixel pro Aufnahme
    • Ausgabe von 3D-Daten über eine Gigabit-Ethernetschnittstelle und einfache Digitalausgänge
    • Bereitstellung applikationsspezifischer Daten
    • Temperaturbereich: 0 °C ... 50 °C oder 0 °C ... 45 °C (gehäuseabhängig), Schutzart: IP67

    3D Snapshot – farbige Aussichten für die präzise Fabrikautomation
    • Bis zu 30 farbige Tiefenbilder pro Sekunde
    • Funktioniert bei absoluter Dunkelheit und bei Tageslicht von bis zu 40 klx
    • Auflösung: 640 px x 512 px; submillimetergenaue Tiefenauflösung
    • Ausgabe von 3D-Farbdaten über Gigabit-Ethernetschnittstelle
    • Temperaturbereich: 0 °C ... 50 °C (gehäuseabhängig); Schutzart: IP67
    • HDR-Modus