Automatisches Palettieren

Moderne Roboter stapeln zuverlässig Packungen auf Paletten. Servomotoren mit dem kompakten Motor-Feedback-System EKM36 bewegen den Roboter dynamisch und exakt. EKM36 ist für sichere Bewegungen bis SIL2 und PL d zertifiziert. Durch die HIPERFACE® DSL-Schnittstelle und die Einkabeltechnologie halbiert sich die Verkabelung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Kompaktes Motor-Feedback-System für hochdynamische Servoantriebe
    • Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®-Schnittstelle
    • Kompakte, robuste Bauform mit 36 mm Durchmesser
    • Bis zu 20 bit Auflösung pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen messbar beim Multiturn-System
    • Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor
    • E²Prom mit 8 kByte freiem Speicherbereich
    • SIL2-zertifiziert (gilt nur für EKS/EKM36-2...)
    • Gebrauchsdauerhistogramm