Inkremental-Encoder
DBS60

Robuster, universell einsetzbarer Inkremental-Encoder

Ihr Nutzen

  • Vielfältige Einbauoptionen und Anschlussarten erlauben flexible Verkabelung
  • Kompakte Gehäuseabmessungen sparen wertvollen Bauraum
  • Der Encoder ist durch isolierte Hohlwellen vor Beschädigungen durch Wirbelströme oder hohe Temperaturen, die von der Welle übertragen werden, geschützt
  • Korrosionsschutz vor Umwelteinflüssen durch Gehäuse aus Edelstahl
  • Schutz vor eindringendem Wasser mit IP-Schutzarten bis zu IP69K
  • Zuverlässiger Betrieb in rauen Washdown-Umgebungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit Warmwasser und hohem Druck

Übersicht

Robuster, universell einsetzbarer Inkremental-Encoder

Der DBS60 ist ein robuster Inkremental-Encoder mit 60 mm Durchmesser und geringer Einbautiefe. Das Gerät im Aluminium- oder Edelstahlgehäuse besitzt sehr viele mechanische Schnittstellen. Die Variante DBS60 Inox halten durch ihr Volledelstahldesign und die robuste Wellendichtung auch rauen Umgebungsbedingungen stand. Die Variante IP69K DBS60I-W mit ihrer patentierten Deflektorabschirmung ist die ideale Lösung für Anwendungen in Washdown-Umgebungen. Neben den Schnittstellen für TTL und HTL bietet der DBS60 auch zwei Universalschnittstellen mit großem Spannungsbereich. Durch die hohe Schutzart, die robuste Bauweise und eine Auflösung von bis zu 10.000 Impulsen pro Umdrehung ist der DBS60 für Anwendungen in vielen verschiedenen Industrien geeignet.

Auf einen Blick
  • Impulse pro Umdrehung: bis 10.000
  • Gehäusedurchmesser: 60 mm
  • Vollwelle, Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle
  • Schutzart: IP67, IP69K
  • Kommunikationsschnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Universalschnittstelle (TTL, HTL)
  • Anschlussart: M12-, M23-Stecker, Leitung, Leitung mit Stecker M12, M23
  • Gehäuse in Edelstahl oder Aluminium

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Impulse pro Umdrehung

    0 ... 10.000 1)

    0 … 5.000 1)

    Mechanische Ausführung

    Vollwelle, Servoflansch

    Vollwelle, Klemmflansch

    Aufsteckhohlwelle

    Durchsteckhohlwelle, Klemmung hinten

    Durchsteckhohlwelle, Klemmung vorne

    Vollwelle, Quadratflansch

    Wellendurchmesser

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8″

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Welle isoliert

    8 mm Welle isoliert

    3/8″ Welle isoliert

    10 mm Welle isoliert

    12 mm Welle isoliert

    1/2″ Welle isoliert

    14 mm Welle isoliert

    15 mm Welle isoliert

    Anschlussart

    Stecker, M23, 12-polig, radial

    Stecker, M12, 8-polig, radial

    Leitung, 8-adrig, universal

    Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal

    Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, 12-polig, universal

    Leitung, 8-adrig, radial

    KommunikationsschnittstelleInkremental
    Kommunikationsschnittstelle Detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Versorgungsspannung

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Schutzart

    IP67

    IP65

    IP69K

    Programmierbar/Parametrierbar
    Ausgabefrequenz+ 300 kHz
    Betriebstemperaturbereich

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) Verfügbare Impulse pro Umdrehung siehe Typenschlüssel.
    • 2) Andere auf Anfrage.
    • 3) Diese Werte beziehen sich auf alle mechanischen Ausführungen inklusive den empfohlenen Zubehörteilen, sofern nicht anders angegeben.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads