Übersicht
Kompakte Standard-Inkremental-Encoder für industrielle Applikationen
Inkremental-Encoder DBS36/50 zeichnen sich durch hohe mechanische Flexibilität, herausragende technische Eigenschaften und viele Variantenaus. Die Encoder sind mit Gehäusedurchmessern von 36 mm und 50 mm sowie mit verschiedenen Aufsteckhohlwellen und Vollwellen erhältlich. Durch unterschiedliche Montagelochbilder, Servoklammern und Servonuten und universelle Drehmomentstützen bieten DBS36/50 umfangreiche Montagemöglichkeiten. Alle Modelle haben kompakte Abmessungen und einen universellen Leitungsanschluss. Dieser ermöglicht sowohl axiale als auch radiale Leitungsführung.
Auf einen Blick
- Impulse pro Umdrehung: bis zu 2.500
- Gehäusedurchmesser: 36 mm oder 50 mm
- Vollwelle und Aufsteckhohlwelle
- Schutzart: IP65
- Kommunikationsschnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Anschlussart: Leitung oder Leitung mit Stecker M12, M23