Waldkirch, 8. November 2022. Gisela Sick, Ehefrau des verstorbenen Firmengründers Dr. Erwin Sick und Ehrenbürgerin der Stadt Waldkirch, feiert heute ihren 100. Geburtstag. Zu ihren Ehren findet ein Empfang in kleinem Kreis im Gisela Sick Bildungshaus in Waldkirch statt. Gisela Sick spielt mit ihrer Haltung und Wertevorstellung bis heute eine prägende Rolle für das Familienunternehmen.
Gisela Sick, geboren am 8. November 1922 in Aachen, blickt auf ein beachtliches Lebenswerk zurück. Noch immer hat sie einen bedeutsamen Einfluss auf das vor 76 Jahren gegründete Familienunternehmen. Frau Sicks ethische und kulturelle Prägung sowie ihre zeitlosen Ideale geben nach wie vor wertvolle Orientierung für Beschäftigte weltweit und haben dem Sensorhersteller den Weg zu einem modernen Unternehmen geebnet.
„Gisela Sick ist für die Mitarbeitenden von SICK eine Identifikationsfigur. Sie hat das Familienunternehmen entscheidend geprägt und nach dem Tod Ihres Mannes 1988 mutig in eine internationale Zukunft geführt. Dafür sind wir ihr sehr dankbar. Heute feiern wir den außergewöhnlichen Geburtstag einer außergewöhnlichen Frau, die ihre Bodenständigkeit nie verloren hat. Der gesamte Vorstand und die Mitarbeitenden gratulieren von Herzen“, so Dr. Mats Gökstorp, Vorstandsvorsitzender der SICK AG.
Seit der Gründung der „Firma Erwin Sick, Lichtelektrische Spezialgeräte“ im Jahr 1946 stand Gisela Sick ihrem Mann tatkräftig und engagiert zur Seite. Zu Anfang koordinierte sie in einer 20 Quadratmeter kleinen Baracke ohne Strom und fließend Wasser sowohl die kleine Firma als auch das Familienleben. Ihr Mann fokussierte sich auf die Erfindungen. Und auch Gisela Sick begann sich den zunehmenden Geschäften zu widmen. So begleitete sie beispielsweise persönlich die Gründungen der Tochtergesellschaften in Japan und den USA. Zusätzlich widmete sie sich der Aus- und Weiterbildung, der Förderung von jungen Menschen sowie dem Wohl der Mitarbeitenden. Der Umzug von München in den Schwarzwald 1954 und zwei Jahre später nach Waldkirch läutete das stetige Wachstum der Firma SICK ein: 1960 zählte das Unternehmen 150 Mitarbeitende, heute steht der Konzern mit mehr als 11.000 Mitarbeitenden weltweit für intelligente Sensortechnologie. Von 1990 bis 1999 war Gisela Sick Mitglied des Unternehmensbeirates und später des Aufsichtsrats, dessen Ehrenvorsitz sie bis heute innehat. Mit großer Aufmerksamkeit und Leidenschaft verfolgt sie auch als 100-Jährige noch die Entwicklung des Familienunternehmens.
Gisela Sicks Haltung prägt das Unternehmen und seine Mitarbeitenden
Nach den Schreckens-Szenarien des 2. Weltkrieges gab es für Frau Sick und ihren Mann nur eine logische Schlussfolgerung: SICK Produkte sollen ausschließlich zum Wohle des Menschen entwickelt werden – ein Grundsatz, der bis heute gilt. Diese wertebasierte Haltung, die den SICK Mitarbeitenden als Leitbild dient, hat sich über die Jahre fest verankert. Beschäftigte weltweit danken Gisela Sick zu ihrem Ehrentag mit einem individuellen Geburtstagsgeschenk: persönliche Erinnerungen, Anekdoten und Bilder von gemeinsamen Erlebnissen wurden in einem Buch gesammelt und ihr heute feierlich überreicht.
Gisela Sicks persönliches Interesse für Musik und bildende Künste teilt sie großzügig und fördert Studierende, beispielsweise mit Stipendien. Zum 70-jährigen Bestehen schenkte sie dem Unternehmen einen Steinway Flügel und organisierte Klavierkonzerte für Mitarbeitende. Anlässlich ihres 80. Geburtstages hatte Gisela Sick im Jahr 2002 die Gisela und Erwin Sick Stiftung gegründet, um ihr Engagement für Bildung auch über das Unternehmen hinaus zu erweitern. Ein wichtiges Projekt der Stiftung ist das Gisela Sick Bildungshaus, in dem sie heute Ihren 100. Geburtstag feiert. Das Haus steht für ein ganzheitliches Aus- und Weiterbildungskonzept. Es ermöglicht jungen Menschen Bildung, Musik und gesundes Essen.
Gisela Sick ist froh darüber, ihr Lebenswerk und das ihres verstorbenen Mannes in die Hände der nachfolgenden Generationen gelegt zu haben: „Daran, dass man älter wird, kann man nichts ändern. Man muss sehen, dass das Erbe frühzeitig an die nächsten Generationen weitergetragen wird. Das haben wir sehr gut geschafft. Ich bin stolz auf die meine Familie, die sich alle sowohl für die Firma als auch darüber hinaus für gute Zwecke einsetzt.“
Wie Gisela Sick die Entwicklung des Unternehmens mitgestaltet hat und worauf sie immer noch großen Wert legt, fällt ihr nicht schwer zu benennen: „Nur durch Zusammenarbeit kann ein Unternehmen so erfolgreich sein. Einzelne Menschen könnten das nicht bewältigen. Nur ein funktionierendes Zusammenspiel sichert den langfristigen Erfolg“, sagt Gisela Sick.
Auszeichnungen und Würdigungen:
2002 Medaille für besondere Verdienste um die Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg
2009 Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg
2011 Ehrenbürgerin der Stadt Waldkirch
2012 Bundesverdienstkreuz
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz von rund 2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com