Kontakt
Feedback

Feststoffdurchflussmessgeräte
Bulkscan®

Berührungslos und wartungsfrei Volumenstrom erfassen

Ihr Nutzen

  • Maximierung der Transportleistung
  • Einsparung von Wartungskosten durch die Verhinderung von Bandschieflagen mit Bulkscan® LMS511
  • Steigerung des Wirkungsgrads durch die Optimierung der Bandauslastung
  • Einfache Installation
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Kostenersparnis durch Minimierung des Energieverbrauchs
  • Großer Betriebsumgebungstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.
Dieses Produkt fällt nach Artikel 2 (4) nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ist auch nicht für den Einsatz in Produkten konzipiert, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.

Übersicht

Berührungslos und wartungsfrei Volumenstrom erfassen

Der Bulkscan® misst mittels Lichtlaufzeittechnologie berührungslos den Volumenstrom von Schüttgut auf Förderbändern. Unabhängig von Schüttguteigenschaften und Witterungseinflüssen generiert der Bulkscan® dank Multi-Echo-Technologie ein zuverlässiges Volumenstromsignal aus Laserlaufzeit und Bandgeschwindigkeit. Neben der Erfassung der Gesamtmenge und der Berechnung des Massenstroms erkennt der Bulkscan® mit der integrierten Funktion zur Bestimmung des Schüttgutschwerpunkts eine einseitige Beladung und beugt somit einem erhöhten Bandverschleiß vor. Das robuste Industriegehäuse ist auch für extreme Betriebsbedingungen bestens geeignet. Eine integrierte Heizung ermöglicht den sicheren Betrieb in einem großen Umgebungstemperaturbereich. Um das Messsystem an ein Host-Kommunikationssystem anzubinden, steht neben diskreten Signalen auch Ethernet TCP/IP zur Verfügung.

Auf einen Blick
  • Effiziente und kostengünstige berührungslose Vermessung von Volumenstrom und Massenstrom bei Schüttgütern
  • Hohe Auflösung durch Laserpulse mit hoher Winkelauflösung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch Multi-Echo-Puls-Auswertung
  • Integrierte Funktion zur Bestimmung des Schüttgutschwerpunkts
  • Robuster Aufbau für raue Umgebungsbedingungen
  • Messung auch bei niedrigen Temperaturen durch integrierte Heizung
  • Kompaktes Gehäuse mit Schutzart IP67

Anwendungen

Downloads

Nach oben