Ultraschallsensoren
UC4

UC4-13341S01
6049509
Stück
Kurzlink kopieren
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung UvDC 15 V ... 30 V 1)
      Leistungsaufnahme≤ 0,9 W 2)
      Initialisierungszeit< 300 ms
      BauformQuaderförmig
      Gehäusematerial

      Kunststoff (ABS)

      Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen

      AnschlussartStecker, M8, 3-polig
      Anzeige2 x LED
      Gewicht10 g
      SendeaustrittGerade
      Abmessungen (B x H x T)16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm
      SchutzartIP65 / IP67
      SchutzklasseIII
      • 1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
      • 2) Ohne Last.
    • Performance
      Betriebsreichweite, Grenzreichweite13 mm ... 150 mm, 250 mm 1)
      MessobjektNatürliche Objekte
      Auflösung≥ 0,1 mm
      Wiederholgenauigkeit± 0,15 % 2)
      Genauigkeit± 1 % 3)
      Ansprechzeit10 ms
      Schaltfrequenz100 Hz
      Ausgabezeit5 ms
      Ultraschallfrequenz (typisch)380 kHz
      Erfassungsbereich (typisch)Siehe Diagramme
      ZusatzfunktionEinstellbare Betriebsmodi: Schaltpunkt (DtO) / Schaltfenster / Hintergrund (ObSB), einlernbarer Digitalausgang, invertierbarer Digitalausgang, Teach-in-Taste/n (deaktivierbar), Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
      4)
      • 1) Teach-in ab 21 mm.
      • 2) Bezogen auf den aktuellen Messwert, minimaler Wert ≥ Auflösung.
      • 3) Bezogen auf den aktuellen Messwert.
      • 4) Funktionen können je nach Sensorvariante variieren.
    • Schnittstellen
      Digitalausgang
      Anzahl1 1)
      ArtPNP
      Maximaler Ausgangsstrom IA≤ 200 mA
      Hysterese2 mm
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C ... +70 °C 1)
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +85 °C
      Temperaturdrift0,17 % / K 2)
      • 1) Bei Betriebstemperaturen > 50 °C ist die Rückseite des UC4 flächig an eine Halterung zu montieren.
      • 2) Bezogen auf den aktuellen Messwert.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Technische Zeichnungen

    UC4-13341S01
    Maßzeichnung
    UC4-13341S01
    Anschlussart Stecker M8, 3-polig
    UC4-13341S01
    Anschlussschema
    UC4-13341S01
    Einstellmöglichkeiten
    UC4-13341S01
    Erfassungsbereich UC4-13