Kontakt
Feedback

Positions-Finder

Relative Feinpositionierung − zuverlässig und genau

Die Positions-Finder DMP sind optoelektronische Sensoren, deren Aufgabe die millimetergenaue Feinpositionierung ist. Hauptsächlich findet diese Sensorproduktfamilie in der Lager- und Fördertechnik ihren Einsatz, wo es auf Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Präzision ankommt. Die Feinpositionierung erfolgt in x- und y-Richtung bei Arbeitsreichweiten von 200 mm bis 2.000 mm – je nach Gerätevariante.

Filtern nach:

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie DMP2
Präzise Feinpositionierung mit Reflektor
  • Abstand von 200 mm bis 2.000 mm
  • Reproduzierbarkeit von 0,15 mm
  • Analogausgang mit 4 mA ... 20 mA
  • Relative Positionierung auf einen Reflektor
  • Schalt- und Analogausgänge verfügbar
  • 90° drehbarer Stecker
  • Sichtfeld ± 10° in allen Achsen
  • Einfache Justage
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie DMP3
Präzise Feinpositionierung ohne Reflektor
  • Abstand von 200 mm bis 350 mm
  • Reproduzierbarkeit von 0,15 mm
  • Vier Schaltausgänge
  • Heizungsvariante bis –40 °C einsetzbar
  • Teach-in: zwei verschiedene Positionen
  • Sichtfeld ± 10° in allen Achsen
  • Einfache Justage
  • Diese Produktfamilie wurde abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen

Treffer 1 - 2 von 2

Nach oben