Kontakt
Feedback

Optische Datenübertragung
ISD400

Kabellose Datenkommunikation – einfach und schnell

Ihr Nutzen

  • Integrierte optische und elektronische Ausrichthilfe für schnelle, kostengünstige Inbetriebnahme
  • Großer Betriebstemperaturbereich garantiert hohe Anlagenverfügbarkeit, auch in Tiefkühllägern
  • Integrierter PROFIBUS DP-Repeater beim ISD400 Core ermöglicht kostengünstige und einfache Multi-Master-Konfiguration
  • Ausgabe von Betriebsparameter und Statusinformationen über Display und Schaltausgang in der Variante ISD400 Pro verhindern unerwartete Ausfälle

Übersicht

Kabellose Datenkommunikation – einfach und schnell

Die Produktfamilie der optischen Datenübertragungen ISD400 bietet zahlreiche Vorteile, die eine einfache, kosteneffiziente, schnelle und flexible Integration von kabelloser Datenübertragung in hochautomatisierten Produktionen und Lagern ermöglicht. Dank des 100 Mbit/s schnellen protokollfreien Fast Ethernets bei der Variante ISD400 Pro ist eine Übertragung von hohen Bandbreiten problemlos möglich.

Auf einen Blick
  • PROFIBUS DP-Schnittstelle beim ISD400 Core
  • Protokollfreie Fast Ethernet-Schnittstelle beim ISD400 Pro
  • Fast Ethernet mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s beim ISD400 Pro
  • Anschluss und Bedienung ohne Öffnen des Geräts
  • Variante mit Heizung für Einsatz bis –40 °C

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Übertragungsreichweite0,2 m ... 200 m
    PROFIBUS DP
    Ethernet
    SchutzartIP65
    Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +75 °C, Betrieb mit Kühlgehäuse, Betrieb mit Heizung
    Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
    Datenübertragungsrate3 Mbit/s ... 100 Mbit/s
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben