Kontakt
Feedback

Linear-Messsensoren
OLV

Die neue Dimension der berührungslosen Längen- und Geschwindigkeitsmessung

Ihr Nutzen

  • Berührungslose Messung stellt hohe Wiederholgenauigkeit sicher
  • Prozess- und Qualitätsoptimierung dank präzise detektierter Geschwindigkeit und Materiallänge
  • Deutliche Materialkostensenkung durch schlupffreie Schnittsteuerung
  • Höchste Flexibilität dank materialunabhängiger Messung
  • Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und exzellente Wirtschaftlichkeit
  • Anwenderfreundliche Prozessintegration über frei konfigurierbare Multifunktionsschnittstelle
  • Problemlose Substitution bestehender mechanischer Systeme
  • Signifikante Verringerung der Instandhaltungskosten bedingt durch das wartungsfreie und berührungslose Messsystem

Übersicht

Die neue Dimension der berührungslosen Längen- und Geschwindigkeitsmessung

Bedingt durch Schlupf, Vibration, Verschmutzung und Abnutzung sind taktile Messräder, Messwalzen oder Tachometer oftmals die Ursache für Messfehler und Schäden an den zu messenden Objekten. Mit einer typischen Messgenauigkeit von ± 0,05 % stellen hier die Linear-Messsensoren OLV von SICK einen leistungsfähigen Ersatz dar. Ihr entscheidender Vorteil: Sie ermöglichen ein berührungsloses und materialunabhängiges Messen.

Die auf dem Laser-Doppler-Prinzip basierenden Sensoren überzeugen darüber hinaus durch ihre Genauigkeit, Bedienfreundlichkeit, Langlebigkeit und Kompaktheit. OLV-Sensoren haben ein geringes Gewicht, sind wartungsfrei, dauerhaft kalibriert und messen ohne Parameteränderung auf nahezu allen Oberflächen und Farben.

Auf einen Blick
  • Berührungslose, materialunabhängige Längen- und Geschwindigkeitsmessung
  • Dauerhaft kalibriertes, wartungsfreies Messsystem
  • Messgenauigkeit von bis zu ± 0,05 % (bezogen auf die zu messende Gesamtlänge)
  • Arbeitsabstand: 120 mm (optional 240 mm)
  • Kompakte Abmessungen: 167 mm x 94 mm x 39 mm (L x B x H)
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Gewicht: ca. 1 kg
  • Einfachste Bedienung und kurze Inbetriebnahmedauer

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Leseabstand

    120 mm ± 5 mm

    240 mm ± 10 mm

    Seriell✔ , RS-232
    RS-422
    RS-485
    Inkremental✔ , TTL
    Ausgabezeit20 ms
    LichtsenderLaser, infrarot
    Umgebungstemperatur Betrieb+10 °C ... +45 °C
    Umgebungstemperatur Lager–25 °C ... +75 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben