Die SICK AG wächst weiter: Neues Parkhaus für die Mitarbeitenden in Donaueschingen

03.05.2022

Donaueschingen, Mai 2022 – Um die notwendige Freifläche für den Neubau einer Fertigungshalle am Standort in Donaueschingen zu schaffen, wird in einem ersten Bauabschnitt ein Parkhaus mit 260 PKW-Stellplätzen entstehen. Das Parkhaus wird elf Parkebenen aufweisen. Die oberste Parkebene ist überdacht: Hierauf wird eine 160 Kilowatt Stunden Photovoltaikanlage installiert, die die 24 geplanten Ladestationen für E-PKWs mitversorgt. Zudem werden die Hälfte der Parkplätze mit einer Grundinfrastruktur für E-Mobilität ausgerüstet.

 
Das neue Parkhaus wird an allen vier Seiten offen sein und die Außensäulen werden für eine Fassadenbegrünung vorbereitet. Im Zuge des Neubaus wird auch die Zufahrt zum Parkhaus neugestaltet. In Zukunft ist das Parkhaus vom Werksgelände getrennt und es findet kein „PKW-Publikumsverkehr“ mehr auf dem Werksgelände statt. Mitarbeitende, die zu Fuß oder dem Fahrrad zur Arbeit kommen, gelangen über den bisherigen Weg auf das Firmengelände, genauso der Anlieferverkehr. Beim gestrigen offiziellen Spatenstich bedankt sich Dr. Bernd Cordes bei der Familie SICK, vertreten durch Sebastian Glaser, und dem Vorstand der SICK AG, vertreten durch Dr. Tosja Zywietz, für das Bekenntnis zum Standort Donaueschingen. Das Investitionsvolumen für beide Baumaßnahmen wird ca. 10 Millionen Euro betragen. Besonders bedankt sich Dr. Bernd Cordes auch bei der Stadt Donaueschingen, vertreten durch den Oberbürgermeister Erik Pauly, für die Unterstützung und die schnelle Bearbeitung des Bauantrages. Hierzu hat auch die professionelle Ausarbeitung des Bauantrages durch den Generalunternehmer der Firma Goldbeck, vertreten durch Herrn Andreas Müller, beigetragen. 
 
„Die Bauvorhaben in Donaueschingen sind strategische Einrichtungen in die Standortentwicklung. Wir wollen uns hier langfristig aufstellen und im zweiten Bauabschnitt gerade die CNC Fertigung [ein computergesteuertes Verfahren zur Materialverarbeitung] weiter ausbauen, da hier sehr viel Knowhow am Standort ist“, so Vorstand Tosja Zywietz. „Ich finde die Aktivitäten hier am Standort sehr beeindruckend“, betont Sebastian Glaser, auch er sieht in Donaueschingen einen strategisch wichtigen Standort. „Für die Stadt Donaueschingen sind das natürlich erfreuliche Entwicklungen“, so OB Erik Pauly. „Es ist eine wahre Erfolgsgeschichte, die hier seit der Übernahme 2002 geschrieben wurde“. Zudem lobt er das offene, ehrliche und gute Verhältnis „mit dem starken Partner SICK“. Wenn alles nach Plan verläuft, soll das Parkhaus noch vor dem nächsten Winter den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen.
 
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeitende weltweit und erzielt einen Konzernumsatz von rund 2 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2021). Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com
Pressemeldung

Pressemeldung (.docx)

Bildmaterial

SICK AG_Spatenstich Parkhaus Donaueschingen (1).jpg

Andreas Müller, Tosja Zywietz, Bernd Cordes, Sebastian Glaser und Erik Pauly (v.l.n.r.) beim Spatenstich für das neue Parkhaus.
 
 
Gestern wurde der Spatenstich für das neue Mitarbeiterparkhaus am SICK Standort Donaueschingen getätigt.
 
 
Aus der Drohnenperspektive: hier entsteht ein Parkhaus für SICK Mitarbeitend mit 260 PKW-Stellplätzen, davon 24 mit Ladestationen für E-PKWs.