Die Ausbildungsjahre sind geschafft - Auszubildende feiern ihren Abschluss bei SICK und SICK STEGMANN

19.04.2016

Waldkirch, 19.04.2016 – Über ihren gelungenen Abschluss freuen sich die Auszubildenden von SICK in Waldkirch, Reute, Meersburg und Donaueschingen. Auf der Abschlussfeier am Freitag, 15. April 2016, bekamen sie ihre Zeugnisse überreicht. Personalleiterin Cornelia Reinecke und Renate Sick-Glaser, eine der Töchter des Firmengründers Dr. Erwin Sick, feierten zusammen mit den Ausbildern und den erfolgreichen Azubis deren Start in einen neuen Lebensabschnitt. 

 

Der Abschluss ist für die meisten kein Abschied: Fast alle der über 20 Auszubildenden werden an ihren Ausbildungsstandorten in feste Stellen übernommen; zwei davon bleiben SICK im Dualen Studium erhalten. Drei weitere erfolgreiche Auszubildende gehen andere Wege und beginnen Studium oder Weiterbildung. Hinter den Auszubildenden liegen dreieinhalb Ausbildungsjahre als Industriemechaniker, Elektroniker, Mechatroniker, Industriekaufleute, Fachinformatiker oder Technische Produktdesigner.

 

Bei SICK freut man sich sehr, dass so viele der Auszubildenden beim Unternehmen bleiben. Sie sind nun bestens qualifizierte Fachkräfte, die ihr Handwerk und die Abläufe im Betrieb schon gut kennen. Vor allem aber sind sie inzwischen feste Mitarbeiter in ihren Teams geworden. „Als Familienunternehmen geht es uns um die Menschen, nicht nur um ihre Noten“, betont Personalleiterin Cornelia Reinecke, „deshalb freuen wir uns besonders, so vielen Azubis jetzt eine feste Stelle anbieten zu können.“ Der rege Zuspruch der Azubis spricht deshalb nicht nur für die Qualität der Ausbildung, sondern auch die Unternehmenskultur.

 

Ausbildung bei SICK

 

Seit 37 Jahren schon können junge Menschen mit einer Ausbildung bei SICK in die Berufswelt einsteigen und ihre Weichen für die Zukunft stellen. Sie haben die Wahl aus sieben technischen und kaufmännischen IHK-Ausbildungsberufen sowie acht Studienrichtungen in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Zurzeit beschäftigt SICK an allen deutschen Standorten 170 Azubis und Studierende (129 in Waldkirch). 2016 kommen 58 dazu, davon 48 in Waldkirch und acht in Donaueschingen. Ab Juni nimmt SICK Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn 2017 an.

 

 

SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2014 beschäftigte SICK rund 7.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von 1.099,8 Mio. Euro.

 

Presseinformation

Presseinformation (.docx)

Bildmaterial

Bild: SICK_Azubis_Frühjahr_2016.jpg

Für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt: die erfolgreichen SICK-Auszubildenden aus Waldkirch, Reute, Meersburg und Donaueschingen bei der Abschlussfeier in Waldkirch. V. l. n. r.: Robin Hunn, Lukas Hauser, Marco Fehrenbach, Maximilian Singler, Fabian Dorer, Raphael Weber, Raphael Huber, Lukas Weber, Anna Ast, Jonas Vollmer, Elisabeth Fischer, Marius Fleig, Julia Stadelbacher, Daniel Kapala, Christian Berle, Florian Wernet, Laurin Schenk, Luca Bredel, Sven Ketterer, Thomas Jäger.