Datenschutzerklärung SMART App

Die SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch (nachfolgend „SICK“ genannt) freut sich über Ihr Interesse an unserer App SMART. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen und wir möchten, dass Sie sich bei der Verwendung unserer App sicher fühlen. Zu diesem Zweck erläutern wir Ihnen nachfolgend, welche Informationen durch die Verwendung unserer App verarbeitet werden.

Verwendung von Benutzerdaten

Zweck der Verarbeitung Anmeldung am SMART System
Kategorien der Daten Anmeldedaten des Benutzers
  • Benutzername
  • Passwort
Rechtsgrundlage Art. 6 (1) a) DS-GVO - Einwilligung
Unternehmensinteresse -
Folgen bei Nichtbereitstellung Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder vertraglich nicht vorgeschrieben. Bei einer Nichtbereitstellung ist die Erfüllung des Zwecks nicht möglich.
Speicherdauer Daten werden gelöscht wenn Benutzer die App löscht. Im Demo-Modus werden keine Benutzerdaten verarbeitet und gespeichert.
Datenherkunft Direkterhebung beim Betroffenen
Empfänger der Daten Daten werden ausschließlich auf dem Endgerät gespeichert
Übermittlung in Drittländer -
Logik der automatisierten Entscheidung -

 

Ihre Rechte

Sie haben das Recht

  • zur Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten;
  • zur Berichtigung von Sie betreffende personenbezogene Daten;
  • zur Löschung bzw. Sperrung von Sie betreffende personenbezogene Daten;
  • zum Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten;
  • zur Übertragbarkeit von Sie betreffende personenbezogene Daten;
  • zum Widerruf Ihrer Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft, sofern eine Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung beruht; sowie
  • zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, sofern Sie der Ansicht sind, dass eine Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten gegen Datenschutzrecht verstößt.

Wenden Sie sich dazu bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Wir werden auf alle Anfragen angemessen reagieren.

SICK AG
Datenschutzbeauftragter
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Deutschland

datenschutz@sick.de

Änderung der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung jederzeit den geltenden Anforderungen anzupassen. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung ist auf unseren Webseiten jederzeit abrufbar.